Menu Search

Naaldroller lineaire kooien

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Naaldrolkooien zijn nauwkeurig ontworpen componenten die zorgen voor een soepele, wrijvingsarme lineaire beweging in toepassingen met een hoge belasting.

Vergeleken met standaard kogellagers bieden lineaire naaldlagerkooien een hoger draagvermogen per eenheidsgrootte. Hierdoor zijn ze ideaal voor toepassingen met beperkte ruimte.

Ze werken met een rail die rolt in plaats van glijdt, waardoor er minder energie verloren gaat en de efficiëntie toeneemt. Dankzij hun robuuste constructie worden scheefstand en doorbuiging voorkomen, wat resulteert in een stabiele beweging bij zware lasten.

  • Wordt vaak gebruikt om de bewegingsprecisie en gewichtsverdeling te verbeteren.
  • Doordat het enorme gewichten kan dragen, is het ideaal voor precisiemachines en robotsystemen.
Materiaal: Staal Serie: SRL1004

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
50 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid p1 h1 No. of rollers (pairs) w1 d1 l1 Dyn. load C /pair of rollers max. N Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
4.0
4.8
192.0
10.0
2.0
800.0
2000.0
Vraag de levertijd aan hier
5.5
9.8
68.0
20.0
2.5
400.0
2920.0
Vraag de levertijd aan hier
7.0
17.8
39.0
30.0
3.5
300.0
5500.0
Vraag de levertijd aan hier
6.0
13.8
112.0
25.0
3.0
700.0
8720.0
Vraag de levertijd aan hier
7.0
17.8
65.0
30.0
3.5
500.0
9250.0
Vraag de levertijd aan hier
5.5
9.8
34.0
20.0
2.5
200.0
1460.0
Vraag de levertijd aan hier
5.5
9.8
119.0
20.0
2.5
700.0
5110.0
Vraag de levertijd aan hier
6.0
13.8
96.0
25.0
3.0
600.0
7500.0
Vraag de levertijd aan hier
7.0
17.8
78.0
30.0
3.5
600.0
11100.0
Vraag de levertijd aan hier
4.5
6.8
189.0
15.0
2.0
900.0
3600.0
  • van 3
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 800.0 Staal

20761288


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    800.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 400.0 Staal

20761448


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    400.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 300.0 Staal

20761639


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    300.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 700.0 Staal

20761578


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    700.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 500.0 Staal

20761653


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    500.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 200.0 Staal

20761424


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    200.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 700.0 Staal

20761479


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    700.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 600.0 Staal

20761561


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    600.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 600.0 Staal

20761660


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    600.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 900.0 Staal

20761394


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    900.0
  • w1
    15.0