Neodymium-magneten verkrijgbaar met een vernikkelde coating die het brosse magneetmateriaal beschermt en corrosie in miniatuurtoepassingen helpt voorkomen. Het nikkelaanbod is er in verschillende soorten en maten. Dit assortiment omvat ook ronde plugmagneten met zwarte poedercoating, die een superieure magnetische sterkte hebben ondanks hun kleine formaat..
Serie: SR2332, SR2335
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Trekkracht | Vorm | Polariteit | Totale omvang | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,9943 - € 1,1546 | Vraag de levertijd aan hier |
1.6 kg
1.6 kg
|
Cilindervormig
|
Noord en zuid
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| € 6,708 - € 7,6875 | 92 Op voorraad |
6.0 kg
6.0 kg
|
Cilindervormig
|
Noord en zuid
|
19.0 mm
19.0 mm
|
||
| € 13,089 - € 15,004 | 164 Op voorraad |
19.9 kg
19.9 kg
|
Rechthoekig
|
Noord en zuid
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| € 1,0047 - € 1,1546 | Vraag de levertijd aan hier |
0.8 kg
0.8 kg
|
Cilindervormig
|
Noord en zuid
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| € 18,729 - € 21,489 | 2 Op voorraad |
23.2 kg
23.2 kg
|
Cilindervormig
|
Zuid
|
23.0 mm
23.0 mm
|
||
| € 1,8699 - € 2,1519 | Vraag de levertijd aan hier |
2.1 kg
2.1 kg
|
Cilindervormig
|
Zuid
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| € 5,4315 - € 6,218 | Vraag de levertijd aan hier |
6.4 kg
6.4 kg
|
Cilindervormig
|
Noord en zuid
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| € 11,843 - € 13,579 | 30 Op voorraad |
4.8 kg
4.8 kg
|
Staaf
|
Noord en zuid
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| € 11,843 - € 13,579 | Vraag de levertijd aan hier |
13.0 kg
13.0 kg
|
Cilindervormig
|
Noord en zuid
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| € 0,9854 - € 1,1308 | 13 Op voorraad |
0.4 kg
0.4 kg
|
Staaf
|
Noord en zuid
|
3.0 mm
3.0 mm
|
||
| € 1,3401 - € 1,5434 | 305 Op voorraad |
1.1 kg
1.1 kg
|
Cilindervormig
|
Noord en zuid
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| € 2,33 - € 2,6861 | 9 Op voorraad |
3.1 kg
3.1 kg
|
Cilindervormig
|
Noord en zuid
|
14.0 mm
14.0 mm
|
||
| € 0,6322 - € 0,7257 | 25 Op voorraad |
0.3 kg
0.3 kg
|
Staaf
|
Noord en zuid
|
3.0 mm
3.0 mm
|
||
| € 5,4315 - € 6,218 | Vraag de levertijd aan hier |
2.7 kg
2.7 kg
|
Staaf
|
Noord en zuid
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| € 0,8889 - € 1,0195 | 339 Op voorraad |
0.7 kg
0.7 kg
|
Cilindervormig
|
Noord
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| € 0,8889 - € 1,0195 | 122 Op voorraad |
0.7 kg
0.7 kg
|
Cilindervormig
|
Zuid
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| € 1,5137 - € 1,7512 | 407 Op voorraad |
2.7 kg
2.7 kg
|
Cilindervormig
|
Noord en zuid
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| € 5,9215 - € 6,782 | Vraag de levertijd aan hier |
2.8 kg
2.8 kg
|
Staaf
|
Noord en zuid
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| € 0,5728 - € 0,6559 | 134 Op voorraad |
0.3 kg
0.3 kg
|
Cilindervormig
|
Noord
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| € 0,7687 - € 0,883 | 20 Op voorraad |
0.5 kg
0.5 kg
|
Cilindervormig
|
Zuid
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan