Menu Search

O-ringen metrisch

Op voorraad

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Flexible and resilient. It is able to endure the pressures and temperatures in hydraulic systems, which guarantees consistent performance even in harsh conditions.
  • Suitable for both static and dynamic applications.
  • Contains metric O-rings and the related kits.
Materiaal: FPM 75, NBR Kleur: Zwart Serie: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 2
52 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid W ID Materiaal Type Bestellen
€ 0,0723 - € 0,0723 100 Op voorraad
2.4 mm
14.6 mm
NBR
Individual Part
€ 0,0723 - € 0,0723 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
10.1 mm
NBR
Individual Part
€ 0,1446 - € 0,1446 Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
24.5 mm
NBR
Individual Part
€ 0,2166 - € 0,2166 1300 Op voorraad
3.0 mm
32.5 mm
NBR
Individual Part
€ 0,0576 - € 0,0576 97 Op voorraad
2.4 mm
7.6 mm
NBR
Individual Part
€ 0,0723 - € 0,0723 77 Op voorraad
1.6 mm
12.1 mm
NBR
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
31.5 mm
NBR
Individual Part
€ 0,0576 - € 0,0576 75 Op voorraad
2.4 mm
6.6 mm
NBR
Individual Part
€ 0,0723 - € 0,0723 2266 Op voorraad
1.6 mm
14.1 mm
NBR
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
39.5 mm
FPM
Individual Part
€ 0,1723 - € 0,1723 3 Op voorraad
1.6 mm
6.1 mm
FPM
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
14.1 mm
FPM
Individual Part
100 Op voorraad
3.0 mm
24.5 mm
FPM
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
2.4 mm
5.6 mm
FPM
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
2.4 mm
9.6 mm
FPM
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
2.4 mm
7.6 mm
FPM
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
26.5 mm
FPM
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
32.5 mm
FPM
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
2.4 mm
6.6 mm
FPM
Individual Part
100 Op voorraad
3.0 mm
19.5 mm
FPM
Individual Part
  • van 3
O-ring 14.6 mm 2.4 mm NBR Zwart

10405871

Prijsbereik
€ 0,0723 - € 0,0723

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Aantal stukken
    10
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 10.1 mm 1.6 mm NBR Zwart

10405772

Prijsbereik
€ 0,0723 - € 0,0723

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Aantal stukken
    15
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 24.5 mm 3.0 mm NBR Zwart

10405895

Prijsbereik
€ 0,1446 - € 0,1446

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Aantal stukken
    6
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 32.5 mm 3.0 mm NBR Zwart

10405925

Prijsbereik
€ 0,2166 - € 0,2166

Voorraadniveaus
1300 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Aantal stukken
    6
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 7.6 mm 2.4 mm NBR Zwart

10405840

Prijsbereik
€ 0,0576 - € 0,0576

Voorraadniveaus
97 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Aantal stukken
    10
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 12.1 mm 1.6 mm NBR Zwart

10405789

Prijsbereik
€ 0,0723 - € 0,0723

Voorraadniveaus
77 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Aantal stukken
    15
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 31.5 mm 3.0 mm NBR Zwart

10405918


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Aantal stukken
    6
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 6.6 mm 2.4 mm NBR Zwart

10405833

Prijsbereik
€ 0,0576 - € 0,0576

Voorraadniveaus
75 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Aantal stukken
    10
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 14.1 mm 1.6 mm NBR Zwart

10405796

Prijsbereik
€ 0,0723 - € 0,0723

Voorraadniveaus
2266 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Aantal stukken
    15
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 39.5 mm 3.0 mm FPM Zwart

10406113


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Aantal stukken
    6
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 6.1 mm 1.6 mm FPM Zwart

10405956

Prijsbereik
€ 0,1723 - € 0,1723

Voorraadniveaus
3 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Aantal stukken
    15
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 14.1 mm 1.6 mm FPM Zwart

10405994


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Aantal stukken
    15
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 24.5 mm 3.0 mm FPM Zwart

10406076


Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Aantal stukken
    6
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 5.6 mm 2.4 mm FPM Zwart

10406007


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Aantal stukken
    10
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 9.6 mm 2.4 mm FPM Zwart

10406038


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Aantal stukken
    10
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 7.6 mm 2.4 mm FPM Zwart

10406021


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Aantal stukken
    10
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 26.5 mm 3.0 mm FPM Zwart

10406083


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Aantal stukken
    6
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 32.5 mm 3.0 mm FPM Zwart

10406106


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Aantal stukken
    6
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 6.6 mm 2.4 mm FPM Zwart

10406014


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Aantal stukken
    10
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 19.5 mm 3.0 mm FPM Zwart

10406069


Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Aantal stukken
    6
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart