Menu Search

O-ringen metrisch

Op voorraad

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Flexible and resilient. It is able to endure the pressures and temperatures in hydraulic systems, which guarantees consistent performance even in harsh conditions.
  • Suitable for both static and dynamic applications.
  • Contains metric O-rings and the related kits.
Materiaal: FPM 75, NBR Kleur: Zwart Serie: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 2
52 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid W ID Materiaal Type Bestellen
€ 0,1769 - € 0,209 Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
39.5 mm
NBR
2
Vraag de levertijd aan hier
2.4 mm
11.6 mm
NBR
2
€ 0,0531 - € 0,068 599 Op voorraad
1.6 mm
4.1 mm
NBR
2
€ 0,0474 - € 0,0558 Vraag de levertijd aan hier
2.4 mm
7.6 mm
NBR
2
Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
26.5 mm
NBR
2
€ 0,0591 - € 0,0695 100 Op voorraad
1.6 mm
14.1 mm
NBR
2
€ 0,0591 - € 0,0695 94 Op voorraad
1.6 mm
12.1 mm
NBR
2
€ 0,2695 - € 0,4073 9 Op voorraad
2.4 mm
9.6 mm
NBR
2
Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
6.1 mm
NBR
2
€ 0,0474 - € 0,0558 100 Op voorraad
1.6 mm
8.1 mm
NBR
2
€ 0,0474 - € 0,0558 70 Op voorraad
2.4 mm
5.6 mm
NBR
2
€ 0,0591 - € 0,0695 Vraag de levertijd aan hier
2.4 mm
14.6 mm
NBR
2
Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
19.6 mm
NBR
2
€ 0,0591 - € 0,0695 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
10.1 mm
NBR
2
€ 38,7659 - € 38,7659 Vraag de levertijd aan hier
NBR
Metric O-Ring Kit
€ 0,1723 - € 0,1723 3 Op voorraad
1.6 mm
6.1 mm
FPM
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
2.4 mm
9.6 mm
FPM
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
2.4 mm
11.6 mm
FPM
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
10.1 mm
FPM
Individual Part
100 Op voorraad
2.4 mm
14.6 mm
FPM
Individual Part
  • van 3
O-ring 39.5 mm 3.0 mm NBR Zwart

10358511

Prijsbereik
€ 0,209 - € 0,1769

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Aantal stukken
    100
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
O-ring 11.6 mm 2.4 mm NBR Zwart

10358474


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Aantal stukken
    100
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
O-ring 4.1 mm 1.6 mm NBR Zwart

10358382

Prijsbereik
€ 0,068 - € 0,0531

Voorraadniveaus
599 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Aantal stukken
    100
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
O-ring 7.6 mm 2.4 mm NBR Zwart

10358450

Prijsbereik
€ 0,0558 - € 0,0474

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Aantal stukken
    100
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
O-ring 26.5 mm 3.0 mm NBR Zwart

10358504


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Aantal stukken
    100
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
O-ring 14.1 mm 1.6 mm NBR Zwart

10358436

Prijsbereik
€ 0,0695 - € 0,0591

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Aantal stukken
    100
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
O-ring 12.1 mm 1.6 mm NBR Zwart

10358429

Prijsbereik
€ 0,0695 - € 0,0591

Voorraadniveaus
94 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Aantal stukken
    100
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
O-ring 9.6 mm 2.4 mm NBR Zwart

10358467

Prijsbereik
€ 0,4073 - € 0,2695

Voorraadniveaus
9 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Aantal stukken
    100
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
O-ring 6.1 mm 1.6 mm NBR Zwart

10358399


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Aantal stukken
    100
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
O-ring 8.1 mm 1.6 mm NBR Zwart

10358405

Prijsbereik
€ 0,0558 - € 0,0474

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Aantal stukken
    100
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
O-ring 5.6 mm 2.4 mm NBR Zwart

10358443

Prijsbereik
€ 0,0558 - € 0,0474

Voorraadniveaus
70 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Aantal stukken
    100
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
O-ring 14.6 mm 2.4 mm NBR Zwart

10358481

Prijsbereik
€ 0,0695 - € 0,0591

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Aantal stukken
    100
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
O-ring 19.6 mm 3.0 mm NBR Zwart

10358498


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.6 mm
  • Aantal stukken
    100
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
O-ring 10.1 mm 1.6 mm NBR Zwart

10358412

Prijsbereik
€ 0,0695 - € 0,0591

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Aantal stukken
    100
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
NBR Set met afdichtringen Metrische o-ringen

10385159

Prijsbereik
€ 38,7659 - € 38,7659

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Omvat
    15 x 600695, 15 x 600696, 15 x 600697, 15 x 600698, 15 x 600699, 15 x 600700, 10 x 600701, 10 x 600702, 10 x 600703, 10 x 600704, 10 x 600705, 10 x 600706, 6 x 600707, 6 x 600708, 6 x 600709, 6 x 600710, 6 x 600711, 6 x 600712 O-Ring
  • Aantal stukken
    186
  • Type
    Metric O-Ring Kit
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
O-ring 6.1 mm 1.6 mm FPM Zwart

10405956

Prijsbereik
€ 0,1723 - € 0,1723

Voorraadniveaus
3 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Aantal stukken
    15
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 9.6 mm 2.4 mm FPM Zwart

10406038


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Aantal stukken
    10
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 11.6 mm 2.4 mm FPM Zwart

10406045


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Aantal stukken
    10
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 10.1 mm 1.6 mm FPM Zwart

10405970


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Aantal stukken
    15
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 14.6 mm 2.4 mm FPM Zwart

10406052


Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Aantal stukken
    10
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart