Menu Search

O-ringen metrisch

Op voorraad

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Flexible and resilient. It is able to endure the pressures and temperatures in hydraulic systems, which guarantees consistent performance even in harsh conditions.
  • Suitable for both static and dynamic applications.
  • Contains metric O-rings and the related kits.
Materiaal: FPM 75, NBR Kleur: Zwart Serie: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 2
52 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid W ID Materiaal Type Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
2.4 mm
5.6 mm
FPM
Individual Part
100 Op voorraad
3.0 mm
19.5 mm
FPM
Individual Part
100 Op voorraad
3.0 mm
24.5 mm
FPM
Individual Part
€ 0,8528 - € 0,8528 98 Op voorraad
3.0 mm
31.5 mm
FPM
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
10.1 mm
FPM
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
2.4 mm
6.6 mm
FPM
Individual Part
€ 0,1723 - € 0,1723 3 Op voorraad
1.6 mm
6.1 mm
FPM
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
2.4 mm
9.6 mm
FPM
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
26.5 mm
NBR
2
Vraag de levertijd aan hier
2.4 mm
11.6 mm
NBR
2
€ 0,0474 - € 0,0558 Vraag de levertijd aan hier
2.4 mm
7.6 mm
NBR
2
Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
31.5 mm
NBR
Individual Part
€ 0,2166 - € 0,2166 14 Op voorraad
3.0 mm
39.5 mm
NBR
Individual Part
€ 0,0576 - € 0,0576 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
6.1 mm
NBR
Individual Part
€ 0,0723 - € 0,0723 263 Op voorraad
2.4 mm
9.6 mm
NBR
Individual Part
€ 0,0723 - € 0,0723 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
10.1 mm
NBR
Individual Part
€ 0,1446 - € 0,1446 Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
24.5 mm
NBR
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
39.5 mm
FPM
Individual Part
€ 0,0723 - € 0,0723 2266 Op voorraad
1.6 mm
14.1 mm
NBR
Individual Part
€ 0,1446 - € 0,1446 8 Op voorraad
3.0 mm
19.5 mm
NBR
Individual Part
  • van 3
O-ring 5.6 mm 2.4 mm FPM Zwart

10406007


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Aantal stukken
    10
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 19.5 mm 3.0 mm FPM Zwart

10406069


Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Aantal stukken
    6
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 24.5 mm 3.0 mm FPM Zwart

10406076


Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Aantal stukken
    6
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 31.5 mm 3.0 mm FPM Zwart

10406090

Prijsbereik
€ 0,8528 - € 0,8528

Voorraadniveaus
98 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Aantal stukken
    6
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 10.1 mm 1.6 mm FPM Zwart

10405970


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Aantal stukken
    15
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 6.6 mm 2.4 mm FPM Zwart

10406014


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Aantal stukken
    10
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 6.1 mm 1.6 mm FPM Zwart

10405956

Prijsbereik
€ 0,1723 - € 0,1723

Voorraadniveaus
3 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Aantal stukken
    15
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 9.6 mm 2.4 mm FPM Zwart

10406038


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Aantal stukken
    10
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 26.5 mm 3.0 mm NBR Zwart

10358504


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Aantal stukken
    100
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
O-ring 11.6 mm 2.4 mm NBR Zwart

10358474


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Aantal stukken
    100
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
O-ring 7.6 mm 2.4 mm NBR Zwart

10358450

Prijsbereik
€ 0,0558 - € 0,0474

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Aantal stukken
    100
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
O-ring 31.5 mm 3.0 mm NBR Zwart

10405918


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Aantal stukken
    6
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 39.5 mm 3.0 mm NBR Zwart

10405932

Prijsbereik
€ 0,2166 - € 0,2166

Voorraadniveaus
14 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Aantal stukken
    6
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 6.1 mm 1.6 mm NBR Zwart

10405758

Prijsbereik
€ 0,0576 - € 0,0576

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Aantal stukken
    15
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 9.6 mm 2.4 mm NBR Zwart

10405857

Prijsbereik
€ 0,0723 - € 0,0723

Voorraadniveaus
263 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Aantal stukken
    10
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 10.1 mm 1.6 mm NBR Zwart

10405772

Prijsbereik
€ 0,0723 - € 0,0723

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Aantal stukken
    15
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 24.5 mm 3.0 mm NBR Zwart

10405895

Prijsbereik
€ 0,1446 - € 0,1446

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Aantal stukken
    6
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 39.5 mm 3.0 mm FPM Zwart

10406113


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Aantal stukken
    6
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 14.1 mm 1.6 mm NBR Zwart

10405796

Prijsbereik
€ 0,0723 - € 0,0723

Voorraadniveaus
2266 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Aantal stukken
    15
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 19.5 mm 3.0 mm NBR Zwart

10405888

Prijsbereik
€ 0,1446 - € 0,1446

Voorraadniveaus
8 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Aantal stukken
    6
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart