Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Materiaal: FPM 75, NBR Kleur: Zwart Serie: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | W | ID | Materiaal | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0591 - € 0,0695 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
| € 0,0591 - € 0,0695 | 100 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
| € 0,2695 - € 0,4073 | 9 Op voorraad |
0.094 in
2.4 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
NBR
|
2
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
NBR
|
2
|
|||
| € 0,1723 - € 0,1723 | 90 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.094 in
2.4 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| € 0,1723 - € 0,1723 | 3 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.094 in
2.4 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.094 in
2.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| € 0,2318 - € 0,2318 | 43 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 100 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| € 0,8528 - € 0,8528 | 98 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.094 in
2.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.094 in
2.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 100 Op voorraad |
0.094 in
2.4 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 100 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan