Menu Search

O-ringen metrisch

Op voorraad

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Flexible and resilient. It is able to endure the pressures and temperatures in hydraulic systems, which guarantees consistent performance even in harsh conditions.
  • Suitable for both static and dynamic applications.
  • Contains metric O-rings and the related kits.
Materiaal: FPM 75, NBR Kleur: Zwart Serie: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
52 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid W ID Materiaal Type Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
19.6 mm
NBR
2
Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
10.1 mm
NBR
2
82 Op voorraad
1.6 mm
10.1 mm
NBR
2
Vraag de levertijd aan hier
2.4 mm
14.6 mm
NBR
2
Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
39.5 mm
FPM 75
2
100 Op voorraad
1.6 mm
6.1 mm
NBR
2
1300 Op voorraad
3.0 mm
32.5 mm
NBR
2
8 Op voorraad
3.0 mm
19.5 mm
NBR
2
Vraag de levertijd aan hier
NBR
1
43 Op voorraad
1.6 mm
12.1 mm
FPM 75
2
Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
32.5 mm
FPM 75
2
3 Op voorraad
1.6 mm
6.1 mm
FPM 75
2
Vraag de levertijd aan hier
2.4 mm
9.6 mm
FPM 75
2
Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
24.5 mm
NBR
2
75 Op voorraad
2.4 mm
6.6 mm
NBR
2
Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
31.5 mm
NBR
2
Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
12.1 mm
NBR
2
97 Op voorraad
2.4 mm
7.6 mm
NBR
2
Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
8.1 mm
NBR
2
5 Op voorraad
2.4 mm
11.6 mm
NBR
2
  • van 3
O-ring 19.6 mm 3.0 mm NBR Zwart

10358498


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.6 mm
  • Aantal stukken
    100
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
O-ring 10.1 mm 1.6 mm NBR Zwart

10358412


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Aantal stukken
    100
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
O-ring 10.1 mm 1.6 mm NBR Zwart

10405772


Voorraadniveaus
82 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Aantal stukken
    100
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
O-ring 14.6 mm 2.4 mm NBR Zwart

10405871


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Aantal stukken
    100
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
O-ring 39.5 mm 3.0 mm FPM 75 Zwart

10406113


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Aantal stukken
    100
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
O-ring 6.1 mm 1.6 mm NBR Zwart

10405758


Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Aantal stukken
    100
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
O-ring 32.5 mm 3.0 mm NBR Zwart

10405925


Voorraadniveaus
1300 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Aantal stukken
    100
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
O-ring 19.5 mm 3.0 mm NBR Zwart

10405888


Voorraadniveaus
8 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Aantal stukken
    100
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
NBR Set met afdichtringen Metrische o-ringen

10385159


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Omvat
    Artikel 600695, 600696, 600697, 600698, 600699, 600700, 600701, 600702, 600703, 600704, 600705, 600706, 600707, 600708, 600709, 600710, 600711, 600712.
  • Aantal stukken
    510
  • Type
    1
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
O-ring 12.1 mm 1.6 mm FPM 75 Zwart

10405987


Voorraadniveaus
43 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Aantal stukken
    100
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
O-ring 32.5 mm 3.0 mm FPM 75 Zwart

10406106


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Aantal stukken
    100
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
O-ring 6.1 mm 1.6 mm FPM 75 Zwart

10405956


Voorraadniveaus
3 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Aantal stukken
    100
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
O-ring 9.6 mm 2.4 mm FPM 75 Zwart

10406038


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Aantal stukken
    100
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
O-ring 24.5 mm 3.0 mm NBR Zwart

10405895


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Aantal stukken
    100
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
O-ring 6.6 mm 2.4 mm NBR Zwart

10405833


Voorraadniveaus
75 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Aantal stukken
    100
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
O-ring 31.5 mm 3.0 mm NBR Zwart

10405918


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Aantal stukken
    100
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
O-ring 12.1 mm 1.6 mm NBR Zwart

10405789


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Aantal stukken
    100
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
O-ring 7.6 mm 2.4 mm NBR Zwart

10405840


Voorraadniveaus
97 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Aantal stukken
    100
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
O-ring 8.1 mm 1.6 mm NBR Zwart

10405765


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Aantal stukken
    100
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
O-ring 11.6 mm 2.4 mm NBR Zwart

10405864


Voorraadniveaus
5 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Aantal stukken
    100
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart