Quick-fit doorvoertules hebben een afgeschuinde rand die een snellere installatie mogelijk maakt, waarbij slechts aan één kant druk nodig is om in een paneel te worden bevestigd. Ideaal wanneer de toegang tot de andere kant van het paneel beperkt is.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale diameter | Binnendiameter | Plaatdikte | Massief materiaal | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3356 - € 0,4127 | Vraag de levertijd aan hier |
0.965 in
24.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Siliconenrubber
|
||
€ 0,7919 - € 0,7919 | Vraag de levertijd aan hier |
1.24 in
31.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
€ 0,1255 - € 0,2521 | 9000 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
10091005 | € 0,1006 - € 0,2078 | 70436 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
|
€ 0,3784 - € 0,7604 | 600 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
€ 0,2255 - € 0,4487 | 1327 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
€ 0,3339 - € 0,3339 | 2998 Op voorraad |
0.768 in
19.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
€ 0,2211 - € 0,2211 | 10592 Op voorraad |
0.571 in
14.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
€ 0,2686 - € 0,2686 | Vraag de levertijd aan hier |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
€ 0,195 - € 0,195 | 11678 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
€ 0,1845 - € 0,2232 | Vraag de levertijd aan hier |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
€ 0,1558 - € 0,3116 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
€ 0,3339 - € 0,3339 | Vraag de levertijd aan hier |
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
€ 0,5253 - € 0,5253 | 27864 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
€ 0,4793 - € 0,4793 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
€ 0,1061 - € 0,2128 | 9560 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
€ 0,1766 - € 0,3552 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
€ 0,6203 - € 0,6203 | 954 Op voorraad |
1.161 in
29.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
€ 0,3101 - € 0,3101 | 5051 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
€ 0,2255 - € 0,4487 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan