Ovale insteekdoppen en glijvoeten zijn ideaal voor het toevoegen van een hoogwaardige en afgewerkte uitstraling aan het uiteinde van ovale buizen. Vaak gebruikt in meubels en industriële toepassingen, de veelzijdigheid in materialen, afwerkingen en kleuren bieden vele keuzemogelijkheden om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.
Geplaatst in de uiteinden van ovale buizen, zoals stoel- en tafelpoten. Ze zijn verkrijgbaar voor de meest gangbare maten en diktes.
Ons assortiment biedt verschillende opties die zorgen voor een eenvoudige plaatsing en verwijdering, en een stevige bevestiging. Geribbelde opties zijn beschikbaar die zorgen voor een gemakkelijke invoer en een positieve pasvorm. Duurzaam en langdurig, u zult zeker een inzetstuk vinden voor uw volgend project.
Materiaal: ABS, PE Kleur: Naturel, Zwart, Wit, Grijs Serie: SR5732, SR1557, SR1558
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | T2 | h | Materiaal | L | L1 | h1 | T1 | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,4185 - € 0,923 | 300 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
€ 0,8355 - € 1,6324 | 700 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,411 - € 0,9067 | 2713 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
€ 0,1914 - € 0,2656 | 2748 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
€ 0,1914 - € 0,2656 | 4566 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
€ 0,411 - € 0,6648 | 1096 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,1884 - € 0,5703 | 4953 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,2656 - € 0,4425 | 3961 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,1389 - € 0,2982 | 2000 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,2404 - € 0,3339 | 647 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,0654 - € 0,1658 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 1,3751 - € 2,8878 | 2499 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,2107 - € 0,4425 | 3000 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,4244 - € 1,178 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 1,1442 - € 2,4028 | 19668 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan