Palletvoeten met laag profiel, tevens laskoppen genoemd. Ze zijn geschikt voor montage op standaard glijvoetjes met een metalen onderplaat en bieden extra sterkte en bescherming.
Het gladde materiaal van zacht staal beschermt vloeren en verlaagt het geluidsniveau terwijl de metalen basis volledig ingekapseld en beschermd wordt.
Voor de maximale grootte van de koker wordt het gebruik van holle kokers (SHS) verondersteld Dit assortiment van palletvoeten is ideaal voor metalen palletten en laadborden.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele binnendiameter | Kleur | Uitvoering | Totale breedte | Massief materiaal | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 5,4618 - € 5,4618 | 12 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Naturel
|
Stacking
|
1.26 in
32.0 mm
|
Zacht staal
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| € 7,2618 - € 7,2618 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Naturel
|
Non Stacking
|
2.756 in
70.0 mm
|
Zacht staal
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| € 7,1251 - € 7,1251 | 1695 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
Naturel
|
Non Stacking
|
2.126 in
54.0 mm
|
Zacht staal
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| € 5,1996 - € 5,1996 | Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
Naturel
|
Non Stacking
|
2.126 in
54.0 mm
|
Zacht staal
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| € 34,9325 - € 34,9325 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Naturel
|
Non Stacking
|
2.756 in
70.0 mm
|
RVS
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| € 5,0197 - € 5,0197 | Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
Naturel
|
Non Stacking
|
2.362 in
60.0 mm
|
Zacht staal
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| € 0,2776 - € 0,5862 | 1200 Op voorraad |
|
Zwart
|
Stacking
|
|
Nylon
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan