Menu Search

Papieren maskeerpluggen

Op voorraad

Paper Masking Plugs are designed to seal off openings during painting, coating or surface treatment processes. Made from high-quality paper, they offer excellent flexibility and durability. The are resistant to chemicals. Ideal for use on metal, plastic, glass and wood surfaces.

  • Designed to protect and seal off openings during painting, coating, or surface treatment processes.
  • Allows for easy insertion and removal, ensuring a tight and secure fit in a wide range of hole sizes and shapes.
Materiaal: Crêpepapier Kleur: Bruin Serie: SR6113

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
17 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid M1 H M2 CH Bestellen
€ 0,0884 - € 0,1376 Vraag de levertijd aan hier
28.3 mm
13.8 mm
28.3 mm
25.4 mm
€ 0,3454 - € 0,5373 3120 Op voorraad
79.9 mm
19.1 mm
79.9 mm
69.9 mm
€ 0,0697 - € 0,1085 27000 Op voorraad
14.6 mm
10.6 mm
14.6 mm
14.2 mm
€ 0,1282 - € 0,1424 5090 Op voorraad
36.5 mm
16.1 mm
36.5 mm
31.8 mm
€ 0,228 - € 0,3546 4800 Op voorraad
45.1 mm
17.5 mm
45.1 mm
41.3 mm
€ 0,167 - € 0,2598 6000 Op voorraad
31.4 mm
19.3 mm
31.4 mm
28.6 mm
€ 0,0778 - € 0,121 3000 Op voorraad
16.1 mm
10.7 mm
16.1 mm
15.8 mm
€ 0,1638 - € 0,2547 4465 Op voorraad
40.7 mm
14.6 mm
40.7 mm
38.1 mm
€ 0,1063 - € 0,1655 266513 Op voorraad
22.3 mm
14.8 mm
22.3 mm
22.2 mm
€ 0,3068 - € 0,4773 700 Op voorraad
58.4 mm
26.1 mm
58.4 mm
57.1 mm
€ 0,0622 - € 0,0968 20680 Op voorraad
11.9 mm
9.1 mm
11.9 mm
11.1 mm
€ 0,0944 - € 0,1468 6195 Op voorraad
20.8 mm
13.5 mm
20.8 mm
20.6 mm
€ 0,2958 - € 0,4602 1620 Op voorraad
52.4 mm
17.2 mm
52.4 mm
46.0 mm
€ 0,0887 - € 0,1381 44800 Op voorraad
17.7 mm
12.2 mm
17.7 mm
17.4 mm
€ 0,5021 - € 0,5579 976 Op voorraad
91.4 mm
18.7 mm
91.4 mm
88.9 mm
€ 0,1093 - € 0,1215 3897 Op voorraad
24.1 mm
17.5 mm
24.1 mm
23.8 mm
€ 0,293 - € 0,3256 1839 Op voorraad
63.5 mm
16.3 mm
63.5 mm
63.5 mm
Papieren maskeerplug Conisch 35.0 mm 13.8 mm Bruin Crêpepapier

10272268

Prijsbereik
€ 0,1376 - € 0,0884

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • CH
    25.4 mm
  • H
    13.8 mm
  • M1
    28.3 mm
  • M2
    28.3 mm
  • Materiaal
    Crêpepapier
Papieren maskeerplug Conisch 90.7 mm 19.1 mm Bruin Crêpepapier

10272343

Prijsbereik
€ 0,5373 - € 0,3454

Voorraadniveaus
3120 Op voorraad
Kenmerken
  • CH
    69.9 mm
  • H
    19.1 mm
  • M1
    79.9 mm
  • M2
    79.9 mm
  • Materiaal
    Crêpepapier
Papieren maskeerplug Conisch 19.3 mm 10.6 mm Bruin Crêpepapier

10272206

Prijsbereik
€ 0,1085 - € 0,0697

Voorraadniveaus
27000 Op voorraad
Kenmerken
  • CH
    14.2 mm
  • H
    10.6 mm
  • M1
    14.6 mm
  • M2
    14.6 mm
  • Materiaal
    Crêpepapier
Papieren maskeerplug Conisch 44.0 mm 16.1 mm Bruin Crêpepapier

10272282

Prijsbereik
€ 0,1424 - € 0,1282

Voorraadniveaus
5090 Op voorraad
Kenmerken
  • CH
    31.8 mm
  • H
    16.1 mm
  • M1
    36.5 mm
  • M2
    36.5 mm
  • Materiaal
    Crêpepapier
Papieren maskeerplug Conisch 53.8 mm 17.5 mm Bruin Crêpepapier

10272305

Prijsbereik
€ 0,3546 - € 0,228

Voorraadniveaus
4800 Op voorraad
Kenmerken
  • CH
    41.3 mm
  • H
    17.5 mm
  • M1
    45.1 mm
  • M2
    45.1 mm
  • Materiaal
    Crêpepapier
Papieren maskeerplug Conisch 38.8 mm 19.3 mm Bruin Crêpepapier

10272275

Prijsbereik
€ 0,2598 - € 0,167

Voorraadniveaus
6000 Op voorraad
Kenmerken
  • CH
    28.6 mm
  • H
    19.3 mm
  • M1
    31.4 mm
  • M2
    31.4 mm
  • Materiaal
    Crêpepapier
Papieren maskeerplug Conisch 22.1 mm 10.7 mm Bruin Crêpepapier

10272213

Prijsbereik
€ 0,121 - € 0,0778

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • CH
    15.8 mm
  • H
    10.7 mm
  • M1
    16.1 mm
  • M2
    16.1 mm
  • Materiaal
    Crêpepapier
Papieren maskeerplug Conisch 47.8 mm 14.6 mm Bruin Crêpepapier

10272299

Prijsbereik
€ 0,2547 - € 0,1638

Voorraadniveaus
4465 Op voorraad
Kenmerken
  • CH
    38.1 mm
  • H
    14.6 mm
  • M1
    40.7 mm
  • M2
    40.7 mm
  • Materiaal
    Crêpepapier
Papieren maskeerplug Conisch 30.0 mm 14.8 mm Bruin Crêpepapier

10272244

Prijsbereik
€ 0,1655 - € 0,1063

Voorraadniveaus
266513 Op voorraad
Kenmerken
  • CH
    22.2 mm
  • H
    14.8 mm
  • M1
    22.3 mm
  • M2
    22.3 mm
  • Materiaal
    Crêpepapier
Papieren maskeerplug Conisch 74.2 mm 26.1 mm Bruin Crêpepapier

10272329

Prijsbereik
€ 0,4773 - € 0,3068

Voorraadniveaus
700 Op voorraad
Kenmerken
  • CH
    57.1 mm
  • H
    26.1 mm
  • M1
    58.4 mm
  • M2
    58.4 mm
  • Materiaal
    Crêpepapier
Papieren maskeerplug Conisch 16.0 mm 9.1 mm Bruin Crêpepapier

10272190

Prijsbereik
€ 0,0968 - € 0,0622

Voorraadniveaus
20680 Op voorraad
Kenmerken
  • CH
    11.1 mm
  • H
    9.1 mm
  • M1
    11.9 mm
  • M2
    11.9 mm
  • Materiaal
    Crêpepapier
Papieren maskeerplug Conisch 26.3 mm 13.5 mm Bruin Crêpepapier

10272237

Prijsbereik
€ 0,1468 - € 0,0944

Voorraadniveaus
6195 Op voorraad
Kenmerken
  • CH
    20.6 mm
  • H
    13.5 mm
  • M1
    20.8 mm
  • M2
    20.8 mm
  • Materiaal
    Crêpepapier
Papieren maskeerplug Conisch 61.7 mm 17.2 mm Bruin Crêpepapier

10272312

Prijsbereik
€ 0,4602 - € 0,2958

Voorraadniveaus
1620 Op voorraad
Kenmerken
  • CH
    46.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • M1
    52.4 mm
  • M2
    52.4 mm
  • Materiaal
    Crêpepapier
Papieren maskeerplug Conisch 22.0 mm 12.2 mm Bruin Crêpepapier

10272220

Prijsbereik
€ 0,1381 - € 0,0887

Voorraadniveaus
44800 Op voorraad
Kenmerken
  • CH
    17.4 mm
  • H
    12.2 mm
  • M1
    17.7 mm
  • M2
    17.7 mm
  • Materiaal
    Crêpepapier
Papieren maskeerplug Conisch 103.9 mm 18.7 mm Bruin Crêpepapier

10272350

Prijsbereik
€ 0,5579 - € 0,5021

Voorraadniveaus
976 Op voorraad
Kenmerken
  • CH
    88.9 mm
  • H
    18.7 mm
  • M1
    91.4 mm
  • M2
    91.4 mm
  • Materiaal
    Crêpepapier
Papieren maskeerplug Conisch 32.9 mm 17.5 mm Bruin Crêpepapier

10272251

Prijsbereik
€ 0,1215 - € 0,1093

Voorraadniveaus
3897 Op voorraad
Kenmerken
  • CH
    23.8 mm
  • H
    17.5 mm
  • M1
    24.1 mm
  • M2
    24.1 mm
  • Materiaal
    Crêpepapier
Papieren maskeerplug Conisch 74.5 mm 16.3 mm Bruin Crêpepapier

10272336

Prijsbereik
€ 0,3256 - € 0,293

Voorraadniveaus
1839 Op voorraad
Kenmerken
  • CH
    63.5 mm
  • H
    16.3 mm
  • M1
    63.5 mm
  • M2
    63.5 mm
  • Materiaal
    Crêpepapier