Menu Search

Parallelle beschermingspluggen met lipje PCR

Op voorraad

Een populaire serie parallelle beschermpluggen met een tabbladontwerp. Ontworpen voor effectieve bescherming tijdens opslag en transport. De primaire functie is om te voorkomen dat schade, corrosie, vuil en vocht het interne deel van een component binnendringen en besmetten. Deze pluggen hebben een geïntegreerde tab die een snelle en moeiteloze verwijdering mogelijk maakt, zonder dat extra gereedschap nodig is.

Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRSTLLPCR

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
67 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid L D h d Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
16.5 mm
9.5 mm
13.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
13.5 mm
8.5 mm
10.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
18.0 mm
9.5 mm
15.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
12.3 mm
35.5 mm
10.0 mm
31.0 mm
10200 Op voorraad
20.0 mm
14.5 mm
9.0 mm
12.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
23.0 mm
10.5 mm
19.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
16.0 mm
30.7 mm
10.0 mm
26.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
40.3 mm
11.0 mm
36.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
15.0 mm
52.3 mm
10.4 mm
47.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
16.2 mm
9.6 mm
6.0 mm
6.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
11.5 mm
7.5 mm
9.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
8.0 mm
6.7 mm
3.8 mm
4.1 mm
Vraag de levertijd aan hier
14.6 mm
42.6 mm
11.4 mm
38.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
15.5 mm
46.5 mm
10.5 mm
42.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
14.0 mm
58.5 mm
12.0 mm
53.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
74.5 mm
10.5 mm
71.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
23.0 mm
90.0 mm
9.5 mm
86.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
14.5 mm
8.5 mm
11.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
30.0 mm
11.0 mm
25.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
11.2 mm
37.5 mm
11.5 mm
32.0 mm
  • van 4
Parallelle beschermplug 13.0 mm LDPE - PCR Groen

20746285


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    13.0 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 10.5 mm LDPE - PCR Groen

20746254


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    10.5 mm
  • D
    13.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 15.0 mm LDPE - PCR Groen

20746315


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    15.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 31.0 mm LDPE - PCR Groen

20746452


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    31.0 mm
  • D
    35.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    12.3 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 12.0 mm LDPE - PCR Groen

20746278


Voorraadniveaus
10200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • L
    20.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 19.5 mm LDPE - PCR Groen

20746360


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    19.5 mm
  • D
    23.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 26.0 mm LDPE - PCR Groen

20746421


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    26.0 mm
  • D
    30.7 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    16.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 36.0 mm LDPE - PCR Groen

20746537


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    36.0 mm
  • D
    40.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 47.0 mm LDPE - PCR Groen

20746629


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    47.0 mm
  • D
    52.3 mm
  • h
    10.4 mm
  • L
    15.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 6.0 mm LDPE - PCR Groen

20746223


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    6.0 mm
  • D
    9.6 mm
  • h
    6.0 mm
  • L
    16.2 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 9.0 mm LDPE - PCR Groen

20746230


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    9.0 mm
  • D
    11.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 4.1 mm LDPE - PCR Groen

20746209


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    4.1 mm
  • D
    6.7 mm
  • h
    3.8 mm
  • L
    8.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 38.0 mm LDPE - PCR Groen

20746551


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    38.0 mm
  • D
    42.6 mm
  • h
    11.4 mm
  • L
    14.6 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 42.0 mm LDPE - PCR Groen

20746605


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    42.0 mm
  • D
    46.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 53.0 mm LDPE - PCR Groen

20746667


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    53.0 mm
  • D
    58.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 71.5 mm LDPE - PCR Groen

20746766


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    71.5 mm
  • D
    74.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    17.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 86.0 mm LDPE - PCR Groen

20746858


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    86.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    23.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 11.5 mm LDPE - PCR Groen

20746261


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    11.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 25.0 mm LDPE - PCR Groen

20746407


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 32.0 mm LDPE - PCR Groen

20746469


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    32.0 mm
  • D
    37.5 mm
  • h
    11.5 mm
  • L
    11.2 mm
  • Kleur
    Groen