Menu Search

Parallelle beschermingspluggen met lipje PCR

Op voorraad

Een populaire serie parallelle beschermpluggen met een tabbladontwerp. Ontworpen voor effectieve bescherming tijdens opslag en transport. De primaire functie is om te voorkomen dat schade, corrosie, vuil en vocht het interne deel van een component binnendringen en besmetten. Deze pluggen hebben een geïntegreerde tab die een snelle en moeiteloze verwijdering mogelijk maakt, zonder dat extra gereedschap nodig is.

Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRSTLLPCR

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
67 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid L D h d Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
15.0 mm
40.0 mm
10.5 mm
38.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
18.5 mm
9.5 mm
15.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
15.5 mm
27.3 mm
10.0 mm
23.6 mm
Vraag de levertijd aan hier
15.0 mm
68.0 mm
11.5 mm
62.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
15.0 mm
38.3 mm
10.0 mm
34.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
44.5 mm
10.5 mm
40.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
15.0 mm
12.0 mm
7.5 mm
9.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
43.5 mm
82.0 mm
10.7 mm
78.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
15.0 mm
98.0 mm
9.5 mm
96.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
7.0 mm
6.7 mm
3.9 mm
4.3 mm
Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
16.5 mm
9.5 mm
13.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
18.0 mm
90.0 mm
11.2 mm
84.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
15.0 mm
75.0 mm
11.2 mm
68.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
30.0 mm
76.0 mm
9.7 mm
73.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
97.0 mm
10.0 mm
94.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
53.2 mm
10.3 mm
49.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
48.0 mm
10.2 mm
41.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
15.0 mm
60.4 mm
10.8 mm
54.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
15.5 mm
37.5 mm
10.5 mm
33.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
45.0 mm
67.0 mm
9.5 mm
64.0 mm
  • van 4
Parallelle beschermplug 38.0 mm LDPE - PCR Groen

20746544


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    38.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 15.5 mm LDPE - PCR Groen

20746322


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    15.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 23.6 mm LDPE - PCR Groen

20746384


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    23.6 mm
  • D
    27.3 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.5 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 62.0 mm LDPE - PCR Groen

20746735


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    62.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 34.0 mm LDPE - PCR Groen

20746490


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    34.0 mm
  • D
    38.3 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 40.0 mm LDPE - PCR Groen

20746582


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    40.0 mm
  • D
    44.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    17.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 9.5 mm LDPE - PCR Groen

20746247


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    9.5 mm
  • D
    12.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 78.0 mm LDPE - PCR Groen

20746810


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    78.0 mm
  • D
    82.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • L
    43.5 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 96.0 mm LDPE - PCR Groen

20746872


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    96.0 mm
  • D
    98.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 4.3 mm LDPE - PCR Groen

20746216


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    4.3 mm
  • D
    6.7 mm
  • h
    3.9 mm
  • L
    7.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 13.5 mm LDPE - PCR Groen

20746292


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 84.0 mm LDPE - PCR Groen

20746841


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    84.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    11.2 mm
  • L
    18.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 68.0 mm LDPE - PCR Groen

20746759


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    68.0 mm
  • D
    75.0 mm
  • h
    11.2 mm
  • L
    15.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 73.0 mm LDPE - PCR Groen

20746773


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    73.0 mm
  • D
    76.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • L
    30.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 94.0 mm LDPE - PCR Groen

20746865


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    94.0 mm
  • D
    97.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    20.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 49.0 mm LDPE - PCR Groen

20746643


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    49.0 mm
  • D
    53.2 mm
  • h
    10.3 mm
  • L
    17.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 41.0 mm LDPE - PCR Groen

20746599


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    41.0 mm
  • D
    48.0 mm
  • h
    10.2 mm
  • L
    11.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 54.0 mm LDPE - PCR Groen

20746674


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    54.0 mm
  • D
    60.4 mm
  • h
    10.8 mm
  • L
    15.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 33.5 mm LDPE - PCR Groen

20746483


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    33.5 mm
  • D
    37.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 64.0 mm LDPE - PCR Groen

20746742


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    64.0 mm
  • D
    67.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    45.0 mm
  • Kleur
    Groen