Twin Stick is favoriet voor het maken van POS-displays en bewegwijzering. Het flexibele foam vult gaten en zorgt ervoor dat ook onregelmatige oppervlakken toch aan elkaar worden gehecht. Onze zeer agressieve lijm op rubberbasis is ontworpen om aan veel verschillende soorten oppervlakken te hechten, zoals golfkarton, spaanplaat, hout, kunststoffen met lage oppervlakte-energie, poedercoating, UV-coating.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Totale breedte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|
€ 780,3108 - € 780,3108 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 5.436,5268 - € 5.436,5268 | 15 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 851,561 - € 851,561 | 11 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
€ 1.063,848 - € 1.063,848 | 3 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
€ 750,044 - € 750,044 | 1 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
€ 559,455 - € 559,455 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan