Plaatmetaal pluggen worden gebruikt om gaten tijdens transport af te dichten en kunnen worden gebruikt op afgewerkte plaatmetalen producten om een nette afwerking te bieden. De plug beschermt de gebruiker tegen machinegesneden gaten in het plaatmetaal, die gevaarlijke scherpe randen kunnen bevatten.
De plug kan tevens interne schroefdraad beschermen tegen beschadiging tijdens transport. Het variabel ontwerp van het gatgedeelte maakt het mogelijk dat elk onderdeel verschillende maten van plaatmetaalgaten kan afsluiten.
Dit is een interessante keuze als uw project vereist dat meerdere gaten worden beschermd, maar u toch een consistent ontwerp verkiest voor een mooi totaalbeeld. Het wordt meestal gebruikt in verschillende plaatmetaalpanelen voor producten uit diverse industrieën.
Materiaal: ABS Kleur: Zwart Serie: SRTFLH
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | H | D | d1 | d2 | Minimale plaatdikte | h1 | Maximale plaatdikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1003 - € 0,156 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0849 - € 0,1321 | 1900 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,1106 - € 0,172 | 2900 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,1054 - € 0,1639 | 100 Op voorraad |
0.539 in
13.7 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,1161 - € 0,1807 | 2500 Op voorraad |
0.516 in
13.1 mm
|
1.705 in
43.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0925 - € 0,144 | 2600 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,122 - € 0,1898 | Vraag de levertijd aan hier |
0.539 in
13.7 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0806 - € 0,1255 | Vraag de levertijd aan hier |
0.52 in
13.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan