Menu Search

Plaatmetaal pluggen

Op voorraad

Plaatmetaal pluggen worden gebruikt om gaten te dichten tijdens transport of op afgewerkte producten voor een nette afwerking. De nylon (PA 66) plug beschermt het tussenstuk tegen gefabriceerde gaten, geassocieerd met gevaarlijke scherven. Ze kunnen ook worden gebruikt om inwendige draad te beschermen tijdens transport.

Verkrijgbaar in drie kleuren, nuttig voor kleurherkenning of om esthetisch bij het afgewerkte product te passen.

Plaatmetaalpluggen kunnen gemakkelijk in toepassingen worden geduwd zonder enige bevestigingsvereiste en kunnen eenvoudig worden verwijderd.

  • Wordt gebruikt om gaten te dichten tijdens transport
  • Kan gemakkelijk in toepassingen worden geduwd zonder enige bevestiging.
  • Biedt een nette afwerking voor uw toepassingen.
Materiaal: PA66, PA Kleur: Naturel, Zwart, Grijs, Wit, Beige Serie: SR2041

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
91 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Kleur d H Type Bestellen
€ 0,1065 - € 0,1677 5493 Op voorraad
24.0 mm
Grijs
19.1 mm
7.5 mm
1
€ 0,085 - € 0,1185 454 Op voorraad
20.4 mm
Wit
15.9 mm
7.4 mm
3
€ 0,1255 - € 0,1736 384 Op voorraad
27.4 mm
Grijs
22.2 mm
7.6 mm
1
€ 0,0734 - € 0,0734 26099 Op voorraad
16.0 mm
Zwart
12.0 mm
7.3 mm
2
€ 0,0734 - € 0,0734 351 Op voorraad
16.0 mm
Grijs
12.0 mm
7.3 mm
2
€ 0,0786 - € 0,1096 500 Op voorraad
18.7 mm
Grijs
14.3 mm
7.4 mm
2
€ 0,0774 - € 0,1078 287 Op voorraad
18.7 mm
Beige
14.0 mm
7.4 mm
€ 0,0647 - € 0,0647 910 Op voorraad
7.0 mm
Beige
4.0 mm
7.1 mm
€ 0,0487 - € 0,0602 488 Op voorraad
14.7 mm
Naturel
9.5 mm
1.58 mm
5
€ 0,0681 - € 0,0841 223 Op voorraad
14.7 mm
Zwart
9.5 mm
1.58 mm
3
€ 0,0492 - € 0,0657 Vraag de levertijd aan hier
8.7 mm
Naturel
4.7 mm
2.0 mm
1
€ 0,0486 - € 0,0648 998 Op voorraad
6.4 mm
Naturel
3.8 mm
2.0 mm
1
€ 0,0495 - € 0,0612 1335 Op voorraad
17.1 mm
Naturel
12.7 mm
1.58 mm
5
€ 0,0486 - € 0,0648 7998 Op voorraad
6.4 mm
Zwart
3.8 mm
2.0 mm
1
€ 0,0492 - € 0,0657 Vraag de levertijd aan hier
8.7 mm
Naturel
4.7 mm
2.0 mm
1
€ 0,0948 - € 0,1171 Vraag de levertijd aan hier
31 mm
Naturel
25.4 mm
1.58 mm
3
€ 0,0495 - € 0,066 Vraag de levertijd aan hier
10.7 mm
Naturel
6.4 mm
1.02 mm
1
€ 0,0495 - € 0,066 Vraag de levertijd aan hier
10.7 mm
Zwart
6.4 mm
1.02 mm
3
€ 0,0495 - € 0,066 Vraag de levertijd aan hier
10.7 mm
Zwart
6.4 mm
1.02 mm
3
€ 0,0491 - € 0,0607 3000 Op voorraad
15.5 mm
Naturel
11.1 mm
1.40 mm
2
  • van 5
Afdekkap voor plaat 19.1 mm 24.0 mm Grijs PA66

10126943

Prijsbereik
€ 0,1677 - € 0,1065

Voorraadniveaus
5493 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm
Afdekkap voor plaat 15.9 mm 20.4 mm Wit PA66

10126875

Prijsbereik
€ 0,1185 - € 0,085

Voorraadniveaus
454 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm
Afdekkap voor plaat 22.2 mm 27.4 mm Grijs PA66

10127001

Prijsbereik
€ 0,1736 - € 0,1255

Voorraadniveaus
384 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm
Afdekkap voor plaat 12.0 mm 16.0 mm Zwart PA66

10126776

Prijsbereik
€ 0,0734 - € 0,0734

Voorraadniveaus
26099 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm
Afdekkap voor plaat 12.0 mm 16.0 mm Grijs PA66

10126769

Prijsbereik
€ 0,0734 - € 0,0734

Voorraadniveaus
351 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm
Afdekkap voor plaat 14.3 mm 18.7 mm Grijs PA66

10126851

Prijsbereik
€ 0,1096 - € 0,0786

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.8 mm
Plaatmetaal plug 18.7 mm 7.4 mm PA Beige

10090770

Prijsbereik
€ 0,1078 - € 0,0774

Voorraadniveaus
287 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kleur
    Beige
Plaatmetaal plug 7.0 mm 7.1 mm PA Beige

10090695

Prijsbereik
€ 0,0647 - € 0,0647

Voorraadniveaus
910 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kleur
    Beige
Plaatmetaal plug 14.7 mm 9.5 mm 3.6 mm PA66 Naturel

10408032

Prijsbereik
€ 0,0602 - € 0,0487

Voorraadniveaus
488 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.7 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    1.58 mm
  • h
    1.6 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.6 mm
Plaatmetaal plug 14.7 mm 9.5 mm 3.6 mm PA66 Zwart

10408025

Prijsbereik
€ 0,0841 - € 0,0681

Voorraadniveaus
223 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.7 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    1.58 mm
  • h
    1.6 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.6 mm
Plaatmetaal plug 8.7 mm 4.7 mm 3.6 mm PA66 Naturel

10407974

Prijsbereik
€ 0,0657 - € 0,0492

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    8.7 mm
  • d
    4.7 mm
  • H
    2.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.6 mm
Plaatmetaal plug 6.4 mm 3.8 mm 2.4 mm PA66 Naturel

10407950

Prijsbereik
€ 0,0648 - € 0,0486

Voorraadniveaus
998 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    6.4 mm
  • d
    3.8 mm
  • H
    2.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 2.4 mm
Plaatmetaal plug 17.1 mm 12.7 mm 3.6 mm PA66 Naturel

10408056

Prijsbereik
€ 0,0612 - € 0,0495

Voorraadniveaus
1335 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    1.58 mm
  • h
    1.6 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.6 mm
Plaatmetaal plug 6.4 mm 3.8 mm 2.4 mm PA66 Zwart

10407967

Prijsbereik
€ 0,0648 - € 0,0486

Voorraadniveaus
7998 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    6.4 mm
  • d
    3.8 mm
  • H
    2.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 2.4 mm
Plaatmetaal plug 8.7 mm 4.7 mm 3.6 mm PA66 Naturel

10407981

Prijsbereik
€ 0,0657 - € 0,0492

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    8.7 mm
  • d
    4.7 mm
  • H
    2.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 3.6 mm
Plaatmetaal plug 31 mm 25.4 mm 2.8 mm PA66 Naturel

10408094

Prijsbereik
€ 0,1171 - € 0,0948

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    31 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    1.58 mm
  • h
    1.6 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 2.8 mm
Plaatmetaal plug 10.7 mm 6.4 mm 1.6 mm PA66 Naturel

10408001

Prijsbereik
€ 0,066 - € 0,0495

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    1.02 mm
  • h
    1.0 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 1.6 mm
Plaatmetaal plug 10.7 mm 6.4 mm 1.6 mm PA66 Zwart

10408018

Prijsbereik
€ 0,066 - € 0,0495

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    1.02 mm
  • h
    1.0 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 1.6 mm
Plaatmetaal plug 10.7 mm 6.4 mm 1.6 mm PA66 Zwart

10407998

Prijsbereik
€ 0,066 - € 0,0495

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    1.02 mm
  • h
    1.0 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 1.6 mm
Plaatmetaal plug 15.5 mm 11.1 mm 4.3 mm PA66 Naturel

10408049

Prijsbereik
€ 0,0607 - € 0,0491

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    15.5 mm
  • d
    11.1 mm
  • H
    1.40 mm
  • h
    1.4 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    0.8 - 4.3 mm