Menu Search

Pluggen met zijdelingse treklip PCR

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Pluggen met zijdelingse treklip hebben een conisch ontwerp dat effectieve algemene bescherming biedt tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens productie, opslag en transport. De conische vorm maakt het een economische oplossing om binnen een reeks afmetingen te passen. Het drukbevestiging ontwerp met de treklip maakt een eenvoudige en snelle verwijdering mogelijk, wanneer de fitting strak zit.

Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRSTCL2PCR

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
28 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d2 L d1 h w D Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
9.5 mm
15.0 mm
7.0 mm
9.5 mm
7.0 mm
13.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
8.0 mm
15.0 mm
6.0 mm
9.5 mm
7.0 mm
12.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
11.5 mm
15.0 mm
9.5 mm
9.5 mm
8.0 mm
15.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
15.5 mm
15.0 mm
13.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
19.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
47.5 mm
15.0 mm
44.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
51.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
7.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
9.5 mm
7.0 mm
11.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
19.5 mm
15.0 mm
17.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
23.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
14.5 mm
15.0 mm
12.5 mm
10.0 mm
8.0 mm
18.5 mm
  • van 2
Zijdelingse trekplug 7.0 mm 9.5 LDPE - PCR Groen

20747466


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zijdelingse trekplug 6.0 mm 8.0 LDPE - PCR Groen

20747459


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zijdelingse trekplug 9.5 mm 11.5 LDPE - PCR Groen

20747480


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zijdelingse trekplug 13.5 mm 15.5 LDPE - PCR Groen

20747527


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zijdelingse trekplug 44.5 mm 47.5 LDPE - PCR Groen

20747695


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    51.5 mm
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    47.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zijdelingse trekplug 5.0 mm 7.0 LDPE - PCR Groen

20747442


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zijdelingse trekplug 17.5 mm 19.5 LDPE - PCR Groen

20747565


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zijdelingse trekplug 12.5 mm 14.5 LDPE - PCR Groen

20747510


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm