Pluggen met zijdelingse treklip zijn een type plug met een geïntegreerde zijdelingse treklip en zijn ontworpen voor eenvoudige verwijdering op lastige locaties. Ontworpen om draad- of niet-draadgaten te beschermen tijdens productie, opslag en transport. Biedt bescherming tegen stof, vuil, schade, vocht, zuur en corrosie.
De zijdelingse treklip is ontworpen voor een snelle en eenvoudige verwijdering en biedt extra hulp om het deel te verwijderen uit een strak passende toepassing. Het is bestand tegen temperaturen tussen -40F en 275F (-40C en 135C).
Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder machines, elektronica, auto's en HVAC-systemen.
Materiaal: LDPE, TPE Kleur: Geel, Naturel, Blauw Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 | d1 | Kleur | Materiaal | D | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0721 - € 0,1122 | Vraag de levertijd aan hier |
1.398 in
35.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Naturel
|
TPE
|
1.555 in
39.5 mm
|
||
€ 0,0602 - € 0,0936 | Vraag de levertijd aan hier |
1.323 in
33.6 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
Geel
|
LDPE
|
1.673 in
42.5 mm
|
||
€ 0,0657 - € 0,1022 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Geel
|
LDPE
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
€ 0,0594 - € 0,0925 | 100 Op voorraad |
1.161 in
29.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Geel
|
LDPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
€ 0,0189 - € 0,0294 | 15098 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
LDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 0,0372 - € 0,0579 | 2100 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
€ 0,0314 - € 0,0489 | 8098 Op voorraad |
0.689 in
17.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Geel
|
LDPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
€ 0,037 - € 0,0576 | 3898 Op voorraad |
0.886 in
22.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
Geel
|
LDPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
€ 0,0768 - € 0,1195 | 100 Op voorraad |
2.008 in
51.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Geel
|
LDPE
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
€ 0,0598 - € 0,0931 | 3800 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
Geel
|
LDPE
|
1.555 in
39.5 mm
|
||
€ 0,0326 - € 0,0508 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Geel
|
LDPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
€ 0,0937 - € 0,1458 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
€ 0,0719 - € 0,1119 | Vraag de levertijd aan hier |
1.909 in
48.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
Geel
|
LDPE
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
€ 0,0368 - € 0,0572 | 2000 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Geel
|
LDPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
€ 0,0133 - € 0,0207 | Vraag de levertijd aan hier |
0.276 in
7.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Geel
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
€ 0,0678 - € 0,1055 | Vraag de levertijd aan hier |
1.752 in
44.5 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
Geel
|
LDPE
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
€ 0,0125 - € 0,0195 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Geel
|
LDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
€ 0,0381 - € 0,0594 | 8000 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Geel
|
LDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
€ 0,0125 - € 0,0195 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Geel
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,0299 - € 0,0465 | Vraag de levertijd aan hier |
0.559 in
14.2 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Geel
|
LDPE
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan