Menu Search

Potmagneet 20.0 mm 16.0 mm 19.6 kg Neodymium

Deze schijfvormige neodymium (NdFeB)-magneet heeft een verzonken gat in het midden. De verzonken zijde is verkrijgbaar in noord- of zuidpolariteit en de magneet is drievoudig gecoat met nikkel-koper-nikkel voor maximale corrosiebestendigheid.
Essentra artikelnummer:

10191651

Oud artikelnummer:

1219429

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 59 € 11,6102
60 + € 10,1145
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 11,61

1 x € 11,6102

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 16.0 mm
Maximale gebruikstemperatuur 100 °C
Draadmaat M4
Totale diameter 20.0 mm
Trekkracht 19.6 kg
Magneetmateriaal Neodymium
Vorm Cilindervormig
Coating Verchroomd
Goederencode 8505111065

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op