Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Potmagneten zijn ideaal voor gebruik in bevestigingstoepassingen zoals POS-displays, tentoonstellingen of in opspansystemen. Onze potmagneten zijn verkrijgbaar in talrijke formaten en bevestigingsstijlen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale gebruikstemperatuur | Trekkracht | Magneetmateriaal | Draadmaat | Totale diameter | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 14,5082 - € 16,6443 | Vraag de levertijd aan hier |
932 °F
500 °C
|
5.0 kg
5.0 kg
|
Alnico 5
|
M5
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 8,1006 - € 9,3219 | Vraag de levertijd aan hier |
212 °F
100 °C
|
15.4 kg
15.4 kg
|
Neodymium
|
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 9,1389 - € 10,4805 | Vraag de levertijd aan hier |
428 °F
220 °C
|
2.0 kg
2.0 kg
|
Alnico 5
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 2,38 - € 2,7308 | 1 Op voorraad |
356 °F
180 °C
|
7.0 kg
7.0 kg
|
Ferriet
|
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 11,5794 - € 13,2581 | Vraag de levertijd aan hier |
428 °F
220 °C
|
4.0 kg
4.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 10,2831 - € 11,7932 | Vraag de levertijd aan hier |
428 °F
220 °C
|
2.5 kg
2.5 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 10,1145 - € 11,6102 | Vraag de levertijd aan hier |
212 °F
100 °C
|
19.6 kg
19.6 kg
|
Neodymium
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 17,438 - € 20,0008 | 13 Op voorraad |
428 °F
220 °C
|
6.0 kg
6.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 8,5283 - € 9,7639 | Vraag de levertijd aan hier |
428 °F
220 °C
|
1.0 kg
1.0 kg
|
Alnico 5
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 8,5283 - € 9,7639 | 31 Op voorraad |
212 °F
100 °C
|
9.2 kg
9.2 kg
|
Neodymium
|
M5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 1,9832 - € 2,2731 | 166 Op voorraad |
356 °F
180 °C
|
3.5 kg
3.5 kg
|
Ferriet
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 30,6951 - € 35,2265 | Vraag de levertijd aan hier |
428 °F
220 °C
|
14.0 kg
14.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 7,3081 - € 8,3761 | 586 Op voorraad |
212 °F
100 °C
|
13.7 kg
13.7 kg
|
Neodymium
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 23,0827 - € 26,4689 | Vraag de levertijd aan hier |
932 °F
500 °C
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Alnico 5
|
M5
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 10,2831 - € 11,7932 | Vraag de levertijd aan hier |
932 °F
500 °C
|
3.0 kg
3.0 kg
|
Alnico 5
|
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| € 2,6239 - € 3,0207 | Vraag de levertijd aan hier |
356 °F
180 °C
|
9.0 kg
9.0 kg
|
Ferriet
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm