Push-On Tilt Glides are a swivel glides with a spring insert. Designed to provide mobility and stability for furniture and other products. Features a tube end cap for a clean finish. Also has a ball-and-socket joint that creates a tilt action.
Materiaal: Staal Kleur: Naturel, Zwart, Wit Serie: SR6453, SR6450, SR6427, SR6452, SR6426
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gauge | Materiaal | d1 | h1 | Metalen grijptanden | H | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
16
|
Nylon
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
J
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| € 0,9659 - € 1,2859 | Vraag de levertijd aan hier |
16
|
Staal
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
J
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| € 1,0418 - € 1,3901 | Vraag de levertijd aan hier |
16
|
Staal
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
J
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
16-18
|
Staal
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ja
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
19
|
Staal
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Ja
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
16-18
|
PA
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ja
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
19
|
PA
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Ja
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| € 1,0418 - € 1,3901 | Vraag de levertijd aan hier |
16
|
Nylon
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
J
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
16
|
Nylon
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
J
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
22
|
Staal
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ja
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
16-18
|
Staal
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
Nee
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
16
|
Staal
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nee
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
16
|
Staal
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
J
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan