Edge Protectors are designed to protect plastic strapping and exposed corners, and helps to enhance stacking strength. Absorb shocks and distributes force evenly, ensuring better protection.
Gebruikt om Kunststof verpakkingsband en blootliggende hoeken te beschermen.fungeren als een buffer, absorbeert schokken en verspreidt de kracht gelijkmatig over hun lengte.Veel gebruikt in industriële, commerciële en elektronische omgevingen. Materiaal: LDPE, LLDPE, PP, HDPE, PVC, EPDM;PVC Kleur: Zwart, Naturel, Wit, Grijs Serie: SR1042, SR1177, SR5558
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | W | W2 | SW | Kleur | Materiaal | h | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3576 - € 0,3576 | 11 Op voorraad |
5.315 in
135.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
|
5
|
||
| € 0,1254 - € 0,2786 | 4496 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Zwart
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2597 - € 0,5017 | 1500 Op voorraad |
1.744 in
44.3 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
3
|
||
| € 0,2686 - € 0,2686 | Vraag de levertijd aan hier |
1.717 in
43.6 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
3
|
||
| € 0,3635 - € 0,3635 | Vraag de levertijd aan hier |
1.717 in
43.6 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Zwart
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
3
|
||
| € 0,1973 - € 0,2062 | 990 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Zwart
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1283 - € 0,2851 | 543 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Zwart
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
||
| € 0,1196 - € 0,239 | 5034 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Zwart
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| € 0,4734 - € 0,4734 | 1000 Op voorraad |
2.571 in
65.3 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
1.819 in
46.2 mm
|
4
|
||
| € 0,1313 - € 0,2926 | 1998 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Zwart
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| € 0,0754 - € 0,1505 | 114 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Zwart
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| € 0,4823 - € 0,9754 | 4800 Op voorraad |
1.906 in
48.4 mm
|
2.547 in
64.7 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
1.803 in
45.8 mm
|
1
|
||
| € 2,4337 - € 2,5822 | Vraag de levertijd aan hier |
5.315 in
135.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Zwart
|
PP
|
3.543 in
90.0 mm
|
1
|
||
| € 2,4487 - € 2,5822 | 102 Op voorraad |
5.315 in
135.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Zwart
|
PP
|
3.543 in
90.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0776 - € 0,1551 | 2765 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Zwart
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| € 0,3903 - € 0,8196 | 800 Op voorraad |
1.744 in
44.3 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Zwart
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
3
|
||
| € 1,87 - € 2,1815 | 22 Op voorraad |
5.118 in
130.0 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Zwart
|
PP
|
3.465 in
88.0 mm
|
1
|
||
| € 6,0995 - € 7,1532 | 24 Op voorraad |
5.906 in
150.0 mm
|
6.969 in
177.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Zwart
|
PP
|
5.315 in
135.0 mm
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan