Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Ideale oplossing voor het beschermen en maskeren van onderdelen die verschillende maskeerprocessen ondergaan.Kan ook als plug worden gebruikt om gaten met of zonder schroefdraad te maskeren.Gebruikt om draadeinden, Pennen en Buiseinden te beschermen. Materiaal: Silicone, EPDM Kleur: Naturel, Zwart, Geel, Roze, Groen, Blauw, Oranje, Grijs Serie: , SR1052, SR1095
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | IH | Kleur | Materiaal | D | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,552 - € 0,6129 | 8182 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
Blauw
|
Silicone
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
€ 0,3294 - € 0,3294 | 10580 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
Oranje
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,5995 - € 0,6663 | 2000 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
€ 1,3326 - € 1,4781 | 200 Op voorraad |
4.299 in
109.2 mm
|
Groen
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
€ 0,6381 - € 0,7108 | 1322 Op voorraad |
1.925 in
48.9 mm
|
Groen
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
€ 1,0744 - € 1,1946 | 1490 Op voorraad |
3.5 in
88.9 mm
|
Groen
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
€ 0,1384 - € 0,1543 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
Blauw
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
€ 0,1662 - € 0,178 | 6885 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Groen
|
Silicone
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
€ 0,9334 - € 1,1278 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
Roze
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
€ 0,2122 - € 0,227 | 758226 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,1224 - € 0,1308 | 18563 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Geel
|
Silicone
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
€ 0,2508 - € 0,279 | 46933 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
Geel
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
€ 0,1988 - € 0,1988 | 18560 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
Roze
|
Silicone
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
€ 0,1257 - € 0,1396 | 1163 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Roze
|
Silicone
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
€ 0,1171 - € 0,1301 | 4430 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Groen
|
Silicone
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
€ 0,1261 - € 0,14 | 14484 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Blauw
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,2389 - € 0,2389 | 196 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
Roze
|
Silicone
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
€ 0,1484 - € 0,1825 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
€ 0,8637 - € 0,9616 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
||
€ 0,1736 - € 0,2107 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan