Menu Search

Rechte maskeer kappen

Op voorraad

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Ideale oplossing voor het beschermen en maskeren van onderdelen die verschillende maskeerprocessen ondergaan.Kan ook als plug worden gebruikt om gaten met of zonder schroefdraad te maskeren.Gebruikt om draadeinden, Pennen en Buiseinden te beschermen. Materiaal: Silicone, EPDM Kleur: Naturel, Zwart, Geel, Roze, Groen, Blauw, Oranje, Grijs Serie: , SR1052, SR1095

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
245 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid IH Kleur Materiaal D Bestellen
€ 0,1573 - € 0,1676 6142 Op voorraad
38.1 mm
Naturel
Silicone
4.8 mm
€ 0,0817 - € 0,0963 16904 Op voorraad
12.7 mm
Naturel
Silicone
0.9 mm
€ 0,8681 - € 0,9661 20134 Op voorraad
50.8 mm
Naturel
Silicone
27.0 mm
€ 0,5743 - € 0,5743 456 Op voorraad
48.9 mm
Groen
Silicone
19.1 mm
€ 0,1111 - € 0,1237 95 Op voorraad
12.7 mm
Naturel
Silicone
3.2 mm
€ 0,2671 - € 0,2953 12668 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
Silicone
11.9 mm
€ 0,224 - € 0,2478 Vraag de levertijd aan hier
38.1 mm
Naturel
Silicone
5.7 mm
€ 0,837 - € 0,8889 202 Op voorraad
38.1 mm
Zwart
Silicone
30.2 mm
€ 0,6054 - € 0,6722 Vraag de levertijd aan hier
38.1 mm
Naturel
Silicone
22.2 mm
€ 0,1196 - € 0,1329 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
Naturel
Silicone
2.5 mm
€ 0,2983 - € 0,3324 Vraag de levertijd aan hier
38.1 mm
Naturel
Silicone
9.0 mm
€ 0,1449 - € 0,1617 Vraag de levertijd aan hier
12.7 mm
Naturel
Silicone
7.1 mm
€ 0,1197 - € 0,1331 Vraag de levertijd aan hier
12.7 mm
Naturel
Silicone
4.4 mm
€ 0,2151 - € 0,2389 Vraag de levertijd aan hier
38.1 mm
Naturel
Silicone
5.9 mm
€ 0,3457 - € 0,4155 Vraag de levertijd aan hier
38.1 mm
Naturel
Silicone
12.7 mm
€ 0,1484 - € 0,1484 Vraag de levertijd aan hier
19.1 mm
Naturel
Silicone
3.8 mm
€ 0,1184 - € 0,1313 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
Naturel
Silicone
2.4 mm
€ 0,1427 - € 0,1587 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
Naturel
Silicone
3.5 mm
€ 0,1973 - € 0,2181 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
Naturel
Silicone
7.1 mm
€ 0,46 - € 0,5075 Vraag de levertijd aan hier
38.1 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
  • van 13
Dop 4.8 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10192085

Prijsbereik
€ 0,1676 - € 0,1573

Voorraadniveaus
6142 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    4.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Massief materiaal
    Ethyleen-propyleen-dieen-monomeer-rubber
  • Kleur
    Naturel
  • Maximum temperatuur
    250 °C
Dop 0.9 mm 12.7 mm Silicone Naturel

10292785

Prijsbereik
€ 0,0963 - € 0,0817

Voorraadniveaus
16904 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    0.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Massief materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Maximum temperatuur
    250 °C
Dop 27.0 mm 50.8 mm Silicone Naturel

10292891

Prijsbereik
€ 0,9661 - € 0,8681

Voorraadniveaus
20134 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    27.0 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Massief materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Maximum temperatuur
    250 °C
Dop 19.1 mm 48.9 mm Silicone Groen

10292846

Prijsbereik
€ 0,5743 - € 0,5743

Voorraadniveaus
456 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    19.1 mm
  • IH
    48.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Massief materiaal
    Silicone
Dop 3.2 mm 12.7 mm Silicone Naturel

10250228

Prijsbereik
€ 0,1237 - € 0,1111

Voorraadniveaus
95 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    3.2 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Massief materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Maximum temperatuur
    250 °C
Dop 11.9 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242339

Prijsbereik
€ 0,2953 - € 0,2671

Voorraadniveaus
12668 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    11.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2-13
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Massief materiaal
    Silicone
Dop 5.7 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250358

Prijsbereik
€ 0,2478 - € 0,224

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Massief materiaal
    Silicone
Dop 30.2 mm 38.1 mm Silicone Zwart

10192146

Prijsbereik
€ 0,8889 - € 0,837

Voorraadniveaus
202 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    30.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Massief materiaal
    Ethyleen-propyleen-dieen-monomeer-rubber
  • Kleur
    Zwart
  • Maximum temperatuur
    250 °C
Dop 22.2 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10242506

Prijsbereik
€ 0,6722 - € 0,6054

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    22.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Massief materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Maximum temperatuur
    250 °C
Dop 2.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10250204

Prijsbereik
€ 0,1329 - € 0,1196

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Massief materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Maximum temperatuur
    250 °C
Dop 9.0 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250426

Prijsbereik
€ 0,3324 - € 0,2983

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Massief materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Maximum temperatuur
    250 °C
Dop 7.1 mm 12.7 mm Silicone Naturel

10250396

Prijsbereik
€ 0,1617 - € 0,1449

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    7.1 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16-18
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Massief materiaal
    Silicone
Dop 4.4 mm 12.7 mm Silicone Naturel

10250280

Prijsbereik
€ 0,1331 - € 0,1197

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    4.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Massief materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Maximum temperatuur
    250 °C
Dop 5.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250372

Prijsbereik
€ 0,2389 - € 0,2151

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    5.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4-20;M6
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
Dop 12.7 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10374405

Prijsbereik
€ 0,4155 - € 0,3457

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4-20
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Massief materiaal
    Silicone
Dop 3.8 mm 19.1 mm Silicone Naturel

10250242

Prijsbereik
€ 0,1484 - € 0,1484

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    3.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Massief materiaal
    Silicone
Dop 2.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10250181

Prijsbereik
€ 0,1313 - € 0,1184

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    2.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Massief materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Maximum temperatuur
    250 °C
Dop 3.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242261

Prijsbereik
€ 0,1587 - € 0,1427

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Massief materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
  • Maximum temperatuur
    250 °C
Dop 7.1 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10374375

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,1973

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    7.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16-18
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Massief materiaal
    Silicone
Dop 15.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10242476

Prijsbereik
€ 0,5075 - € 0,46

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    15.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8-14;M17
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad