Menu Search

Ronde eindkappen - Standaard

Op voorraad

Standard Round End Caps keep out dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Er zijn standaard, korte en lange kappen verkrijgbaar.Zeer geschikt voor de bescherming van buizen, pijpen en stangen.Het helpt om onbedoelde verschuiving te voorkomen. Materiaal: LDPE Kleur: Naturel Serie: SR5763

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
8 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d h Bestellen
9467 Op voorraad
8.0 mm
25.0 mm
673 Op voorraad
3.5 mm
23.0 mm
10955 Op voorraad
4.0 mm
23.0 mm
9159 Op voorraad
6.0 mm
25.0 mm
1500 Op voorraad
10.0 mm
25.0 mm
7648 Op voorraad
7.0 mm
25.0 mm
20344 Op voorraad
4.7 mm
15.0 mm
3531 Op voorraad
5.0 mm
24.0 mm
Ronde eindkappen - Standaard LDPE Naturel

10082638


Voorraadniveaus
9467 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    8.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Ronde eindkappen - Standaard LDPE Naturel

10082539


Voorraadniveaus
673 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    3.5 mm
  • h
    23.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Ronde eindkappen - Standaard LDPE Naturel

10082553


Voorraadniveaus
10955 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    4.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Ronde eindkappen - Standaard LDPE Naturel

10082591


Voorraadniveaus
9159 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Ronde eindkappen - Standaard LDPE Naturel

10082669


Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    10.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Ronde eindkappen - Standaard LDPE Naturel

10082614


Voorraadniveaus
7648 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    7.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Ronde eindkappen - Standaard LDPE Naturel

10082560


Voorraadniveaus
20344 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    4.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Ronde eindkappen - Standaard LDPE Naturel

10082577


Voorraadniveaus
3531 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    5.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000