Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Materiaal: ABS, Nylon, Butyraat, LDPE, HDPE Kleur: Zwart Serie: SR1632
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gauge | Kleur | Materiaal | OD | WT | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1795 - € 0,377 | Vraag de levertijd aan hier |
16
|
Zwart
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
€ 0,2107 - € 0,4425 | 3997 Op voorraad |
16
|
Zwart
|
Butyraat
|
1 in
25.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
€ 0,1111 - € 0,1222 | Vraag de levertijd aan hier |
20
|
Zwart
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
€ 0,1729 - € 0,2845 | 3494 Op voorraad |
18
|
Zwart
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
€ 0,1632 - € 0,3428 | Vraag de levertijd aan hier |
19
|
Zwart
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
€ 0,1111 - € 0,1222 | Vraag de levertijd aan hier |
19
|
Zwart
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
€ 0,2727 - € 0,4362 | 2527 Op voorraad |
14
|
Zwart
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
€ 0,1294 - € 0,2717 | 9893 Op voorraad |
12
|
Zwart
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
€ 0,1381 - € 0,2901 | Vraag de levertijd aan hier |
20
|
Zwart
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
€ 0,1328 - € 0,2789 | Vraag de levertijd aan hier |
16
|
Zwart
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
€ 0,1498 - € 0,3147 | Vraag de levertijd aan hier |
20
|
Zwart
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
€ 0,1498 - € 0,3147 | Vraag de levertijd aan hier |
13
|
Zwart
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
€ 0,1697 - € 0,2703 | Vraag de levertijd aan hier |
22
|
Zwart
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
€ 0,1709 - € 0,2733 | Vraag de levertijd aan hier |
14
|
Zwart
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
€ 0,1423 - € 0,2988 | Vraag de levertijd aan hier |
21
|
Zwart
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
€ 0,1558 - € 0,3272 | Vraag de levertijd aan hier |
15
|
Zwart
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
€ 0,1257 - € 0,2639 | 7200 Op voorraad |
19
|
Zwart
|
ABS
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
€ 0,1295 - € 0,272 | Vraag de levertijd aan hier |
20
|
Zwart
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
€ 0,1341 - € 0,2817 | 28500 Op voorraad |
18
|
Zwart
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
€ 0,1498 - € 0,3147 | Vraag de levertijd aan hier |
13
|
Zwart
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan