Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.
Hun metalen schroefdraad zorgt voor een soepele, stevige en duurzame passing en de tweedelige gietvormen passen stevig in de buizen.hebben een interne schroefdraad voor Verstelbare stelvoeten en beugels.Ze zijn ideaal voor zware toepassingen en gemaakt van Gegoten aluminiumlegering. Materiaal: HDPE, PA Kleur: Zwart, Grijs Serie: SR1571, SR5438
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | H | Kleur | Schroefmaat | h | Maximale statische draagkracht | D | Compatibele wanddiktes | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2492 - € 0,5234 | 6531 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
€ 0,4639 - € 0,9742 | 2246 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
€ 0,5591 - € 1,174 | 6490 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
€ 1,2513 - € 1,6278 | 535 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
Zwart
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
€ 2,6871 - € 3,4493 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
Zwart
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
€ 11,309 - € 23,904 | 119 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
Zwart
|
M12
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
€ 0,206 - € 0,4326 | 3471 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
€ 1,1267 - € 2,3661 | Vraag de levertijd aan hier |
1.339 in
34.0 mm
|
Zwart
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
€ 2,1482 - € 2,7595 | 420 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
Zwart
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
€ 0,5417 - € 1,1376 | 11142 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
€ 0,9251 - € 1,1891 | 670 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
€ 1,2373 - € 1,5915 | 1019 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Zwart
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
€ 0,8789 - € 1,8457 | 4758 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
Zwart
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
€ 11,947 - € 26,584 | 15 Op voorraad |
1.654 in
42.0 mm
|
Zwart
|
M12
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
€ 11,309 - € 23,904 | 720 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
Zwart
|
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
€ 10,7446 - € 11,3085 | 23 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
Zwart
|
M16
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
€ 1,4808 - € 1,9001 | 104 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
Zwart
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
€ 1,5705 - € 3,298 | 1142 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
Zwart
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
€ 11,071 - € 23,436 | 120 Op voorraad |
1.654 in
42.0 mm
|
Zwart
|
M10
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
€ 12,689 - € 26,833 | 70 Op voorraad |
1.929 in
49.0 mm
|
Zwart
|
M10
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan