Menu Search

Ronde insteekdoppen - multifunctioneel PCR

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Ronde inserts worden gebruikt als veelzijdige beschermende componenten. Tijdens de laatste fase van een project, wanneer een aanzienlijke impactbescherming vereist is, wordt dit geboden door de dikte van de buisinzetkop. De primaire functie is om binnendringen van verontreinigingen zoals vuil, stof en vocht te voorkomen. Het beschermt ook tegen scherpe randen die door snijwonden zijn ontstaan. Eenvoudig met de hand of met een hamer in te brengen, voor snelle montage. Vaak gebruikt in metaal buisvormige toepassingen voor industriële meubels, specialistische voertuigen, straatborden en steigers.

Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Zwart Serie: SRILTPCR

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
70 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid h h1 Maximale wanddikte D Minimum Wall Thickness Bestellen
€ 0,9458 - € 1,4712 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
102.0 mm
2.0 mm
€ 0,021 - € 0,0327 Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
€ 3,2551 - € 3,6168 Vraag de levertijd aan hier
34.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
193.7 mm
2.9 mm
€ 0,0584 - € 0,0908 Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
32.0 mm
1.0 mm
€ 0,0929 - € 0,1033 Vraag de levertijd aan hier
11.5 mm
5.0 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
€ 1,2015 - € 1,335 Vraag de levertijd aan hier
34.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
150.0 mm
2.0 mm
€ 0,1211 - € 0,1884 Vraag de levertijd aan hier
11.5 mm
5.0 mm
3.2 mm
44.5 mm
1.2 mm
€ 0,1088 - € 0,1209 Vraag de levertijd aan hier
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
50.8 mm
1.2 mm
€ 0,253 - € 0,2812 Vraag de levertijd aan hier
21.5 mm
6.0 mm
3.5 mm
75.0 mm
1.0 mm
€ 0,1167 - € 0,1297 Vraag de levertijd aan hier
11.5 mm
5.0 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
  • van 4
Ronde buisinsteekdop 102.0 mm Zwart LDPE - PCR

20753153

Prijsbereik
€ 1,4712 - € 0,9458

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    102.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximale wanddikte
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Ronde buisinsteekdop 16.0 mm Zwart LDPE - PCR

20753313

Prijsbereik
€ 0,0327 - € 0,021

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Maximale wanddikte
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Ronde buisinsteekdop 193.7 mm Zwart LDPE - PCR

20753375

Prijsbereik
€ 3,6168 - € 3,2551

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    193.7 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Maximale wanddikte
    8.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.9 mm
Ronde buisinsteekdop 32.0 mm Zwart LDPE - PCR

20753474

Prijsbereik
€ 0,0908 - € 0,0584

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    32.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Maximale wanddikte
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Ronde buisinsteekdop 48.0 mm Zwart LDPE - PCR

20753597

Prijsbereik
€ 0,1033 - € 0,0929

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    48.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximale wanddikte
    3.6 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Ronde buisinsteekdop 150.0 mm Zwart LDPE - PCR

20753306

Prijsbereik
€ 1,335 - € 1,2015

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    150.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Maximale wanddikte
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Ronde buisinsteekdop 44.5 mm Zwart LDPE - PCR

20753566

Prijsbereik
€ 0,1884 - € 0,1211

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    44.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximale wanddikte
    3.2 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Ronde buisinsteekdop 50.8 mm Zwart LDPE - PCR

20753627

Prijsbereik
€ 0,1209 - € 0,1088

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    50.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximale wanddikte
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Ronde buisinsteekdop 75.0 mm Zwart LDPE - PCR

20753726

Prijsbereik
€ 0,2812 - € 0,253

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    75.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Maximale wanddikte
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Ronde buisinsteekdop 50.0 mm Zwart LDPE - PCR

20753634

Prijsbereik
€ 0,1297 - € 0,1167

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximale wanddikte
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm