Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ronde insteekdoppen zijn ontworpen om de esthetische afwerking te verbeteren voor toepassingen zoals industriële meubels, vitrines en gespecialiseerde voertuigen. Het primaire doel is om te beschermen tegen verontreinigingen zoals vuil, stof, vocht en corrosie.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Zwart Serie: SRILTBPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | H | h | Maximale wanddikte | Minimum Wall Thickness | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
1.496 in
38.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
1.063 in
27.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan