Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Materiaal: LDPE, PVC Kleur: Wit, Zwart Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | H | Materiaal | d | h | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3487 - € 0,3958 | 6132 Op voorraad |
Wit
|
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1
|
||
€ 1,2139 - € 2,5867 | 315 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE
|
3 in
76.2 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
€ 0,0627 - € 0,1333 | 10994 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1988 - € 0,3926 | 15200 Op voorraad |
Zwart
|
1.22 in
31.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
€ 0,0816 - € 0,1717 | 4976 Op voorraad |
Wit
|
|
LDPE
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
€ 0,5342 - € 1,1437 | 457 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1
|
||
€ 0,1647 - € 0,282 | 36409 Op voorraad |
Zwart
|
1.102 in
28.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
€ 0,5624 - € 1,2029 | 5509 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
€ 0,0854 - € 0,1829 | 53 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
€ 0,4377 - € 0,9318 | 470 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1499 - € 0,1916 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
1
|
||
€ 0,2137 - € 0,43 | Vraag de levertijd aan hier |
Wit
|
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1399 - € 0,2773 | 1039 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
€ 0,1513 - € 0,3459 | 2987 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2463 - € 0,3833 | 3969 Op voorraad |
Wit
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
€ 0,6203 - € 1,3931 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
€ 0,2567 - € 0,6292 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
€ 0,1371 - € 0,2522 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
€ 0,1175 - € 0,2315 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
1
|
||
€ 0,2033 - € 0,371 | 9 Op voorraad |
Zwart
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan