De tweedelige drukklemmen hebben een mannelijk en vrouwelijk deel die een geheel vormen om vlakke panelen samen te houden. De twee klinknagels hebben tanden die in elkaar grijpen voor een snelle en eenvoudige bevestiging en een keurig afwerking aan weerskanten. Het bevestigingsmiddel is gemaakt van nylon 6/6 en heeft een laag profiel aan weerskanten van de assemblage.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Kleur | Kopvormige klinknagel | Kophoogte | Plaatdikte | Kopdiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1153 - € 0,1281 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
Truss
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,1223 - € 0,1358 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
Truss
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,1181 - € 0,1312 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Wit
|
Truss
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,1094 - € 0,1215 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Wit
|
Truss
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,1388 - € 0,1542 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Wit
|
Truss
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,1241 - € 0,138 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Wit
|
Truss
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,1367 - € 0,1527 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
Truss
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,108 - € 0,1203 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
Truss
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,1585 - € 0,2386 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
Truss
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,1687 - € 0,2531 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
Truss
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,1498 - € 0,224 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Wit
|
Rond
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,1585 - € 0,2386 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Wit
|
Rond
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,1687 - € 0,2531 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Wit
|
Rond
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,1405 - € 0,2109 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Wit
|
Rond
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,1498 - € 0,224 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
Truss
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,1405 - € 0,2109 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
Truss
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
Naturel
|
Truss
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
Zwart
|
Truss
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
Naturel
|
Truss
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
Zwart
|
Truss
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan