Trillingsdempers gemaakt van verzinkt staal en rubber. Geschikt voor elke toepassing waarvoor trillingen gereduceerd dienen te worden. Kunnen onder druk, vervormd of beide gebruikt worden als er geen eisen zijn voor fouttolerantie. Verkrijgbaar in vijf opties en in verschillende draadmaten.
Serie: SR5495
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Totale diameter | Type | Totale hoogte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 4,3945 - € 4,5674 | 401 Op voorraad |
M6
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 4,9132 - € 5,7777 | 70 Op voorraad |
M6
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 4,5962 - € 5,1149 | 164 Op voorraad |
M6
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 3,7894 - € 5,9218 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 3,5876 - € 5,6336 | 440 Op voorraad |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 4,7403 - € 5,576 | 65 Op voorraad |
M6
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 4,5386 - € 5,3455 | 35 Op voorraad |
M6
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 5,3166 - € 5,3166 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
€ 7,4779 - € 7,4779 | 200 Op voorraad |
M6
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
€ 7,3771 - € 11,5411 | 32 Op voorraad |
M8
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 4,7403 - € 5,576 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 3,9767 - € 4,6683 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 52,0573 - € 52,0573 | 16 Op voorraad |
M16
|
|
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
€ 12,5064 - € 13,7456 | 20 Op voorraad |
M10
|
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
€ 24,4942 - € 24,4942 | 48 Op voorraad |
M10
|
|
|
5.748 in
146.0 mm
|
||
€ 14,2931 - € 14,2931 | 4 Op voorraad |
M10
|
|
|
4.961 in
126.0 mm
|
||
€ 3,4003 - € 3,7894 | 140 Op voorraad |
M4
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 9,2213 - € 10,1723 | 21 Op voorraad |
M8
|
|
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
€ 4,3945 - € 4,8844 | 85 Op voorraad |
M5
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 6,5558 - € 10,2876 | 3120 Op voorraad |
M8
|
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan