Schachtkragen zijn een essentieel onderdeel in een reeks toepassingen voor vermogenstransmissie, zoals motoren en tandwielkasten. Schachtkragen kunnen worden toegepast als mechanische aanslagen, componenten, evenals lagervlakken. Deze schachtkragen met schroefdraadklem zijn snel en eenvoudig te installeren.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kraaghoogte | Schroefmaat | Boorgatdiameter | Buitendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
0.512 in
13.0 mm
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.354 in
9.0 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.512 in
13.0 mm
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.354 in
9.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
M4
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| 2 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan