Schotelveren zijn geschikt voor toepassingen met zeer hoge belastingen in kleine ruimten en zijn ideaal voor zware toepassingen. Schotelveren worden ook vaak gebruikt om problemen met trillingen, thermische uitzetting, ontspanning en verlies van spankracht in de bout op te lossen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Belaste hoogte | Armhoogte | Materiaal | Binnendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
0.114 in
2.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.72 in
18.3 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.72 in
18.3 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Vanadiumchroom
|
1.004 in
25.5 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.803 in
20.4 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.075 in
1.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.642 in
16.3 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.087 in
2.2 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.642 in
16.3 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.72 in
18.3 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.803 in
20.4 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.134 in
3.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.72 in
18.3 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.083 in
2.1 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.882 in
22.4 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.882 in
22.4 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.071 in
1.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.72 in
18.3 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.882 in
22.4 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.559 in
14.2 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.642 in
16.3 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Vanadiumchroom
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.098 in
2.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Vanadiumchroom
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.13 in
3.3 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Vanadiumchroom
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan