Dit assortiment schouderschroeven bevat een inbuskop en een keuze aan zeskant-, torx- of sleufaandrijvingen.
Ze zijn gemaakt van austenitisch RVS of titanium dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen. Het materiaal wordt veel toegepast in de bouw en de automotive-industrie.
Materiaal: RVS 303, RVS 316, 416 RVS, Titanium G2, Titanium G5 Kleur: , Zwart Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiaal | l2 | Aandrijvingstype | d3 | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 3,957 - € 5,654 | 100 Op voorraad |
M5
|
6.0
|
18.0
|
RVS 303
|
6.0
|
Zeskantaandrijving
|
10.0
|
||
€ 2,366 - € 3,384 | 76 Op voorraad |
M2
|
3.0
|
25.0
|
RVS 303
|
4.0
|
Zeskantaandrijving
|
5.0
|
||
€ 2,366 - € 3,384 | 100 Op voorraad |
M3
|
4.0
|
45.0
|
RVS 303
|
4.0
|
Zeskantaandrijving
|
6.0
|
||
€ 6,195 - € 8,847 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
8.0
|
50.0
|
RVS 303
|
11.0
|
Zeskantaandrijving
|
12.0
|
||
€ 2,366 - € 3,384 | 84 Op voorraad |
M3
|
4.0
|
25.0
|
RVS 303
|
4.0
|
Zeskantaandrijving
|
6.0
|
||
€ 2,366 - € 3,384 | 75 Op voorraad |
M3
|
4.0
|
50.0
|
RVS 303
|
4.0
|
Zeskantaandrijving
|
6.0
|
||
€ 2,875 - € 4,095 | 100 Op voorraad |
M5
|
6.0
|
3.0
|
RVS 303
|
6.0
|
Zeskantaandrijving
|
10.0
|
||
€ 8,911 - € 12,73 | 90 Op voorraad |
M8
|
10.0
|
65.0
|
RVS 303
|
12.0
|
Zeskantaandrijving
|
14.0
|
||
€ 6,513 - € 9,303 | 6 Op voorraad |
M10
|
12.0
|
14.0
|
RVS 303
|
16.0
|
Zeskantaandrijving
|
20.0
|
||
€ 5,368 - € 7,67 | 100 Op voorraad |
M5
|
6.0
|
45.0
|
RVS 303
|
6.0
|
Zeskantaandrijving
|
10.0
|
||
€ 6,195 - € 8,847 | 100 Op voorraad |
M6
|
8.0
|
55.0
|
RVS 303
|
11.0
|
Zeskantaandrijving
|
12.0
|
||
€ 14,522 - € 20,749 | 60 Op voorraad |
M12
|
16.0
|
45.0
|
RVS 303
|
18.0
|
Zeskantaandrijving
|
24.0
|
||
€ 3,554 - € 5,071 | 100 Op voorraad |
M5
|
6.0
|
7.0
|
RVS 303
|
6.0
|
Zeskantaandrijving
|
10.0
|
||
€ 11,234 - € 16,05 | 100 Op voorraad |
M8
|
10.0
|
100.0
|
RVS 303
|
12.0
|
Zeskantaandrijving
|
14.0
|
||
€ 12,146 - € 17,355 | 100 Op voorraad |
M12
|
16.0
|
35.0
|
RVS 303
|
18.0
|
Zeskantaandrijving
|
24.0
|
||
€ 10,417 - € 14,883 | 100 Op voorraad |
M8
|
10.0
|
80.0
|
RVS 303
|
12.0
|
Zeskantaandrijving
|
14.0
|
||
€ 8,879 - € 12,687 | 100 Op voorraad |
M6
|
8.0
|
75.0
|
RVS 303
|
11.0
|
Zeskantaandrijving
|
12.0
|
||
€ 5,506 - € 7,861 | 11 Op voorraad |
M6
|
8.0
|
40.0
|
RVS 303
|
11.0
|
Zeskantaandrijving
|
12.0
|
||
€ 2,366 - € 3,384 | 100 Op voorraad |
M4
|
5.0
|
2.0
|
RVS 303
|
5.0
|
Zeskantaandrijving
|
8.0
|
||
€ 2,323 - € 3,32 | 95 Op voorraad |
M2
|
3.0
|
5.0
|
RVS 303
|
4.0
|
Zeskantaandrijving
|
5.0
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan