Menu Search

Schouderschroef Dopkop M6 8.0 40.0 RVS 303

Passchroef met inbuskop en zeskantaandrijving. De diameter van de schouder is groter dan het draaddeel van de schroef. Kan worden gebruikt in plaats van een montagepen, deuvel, verbinding, schacht of waar glijdende beweging nodig is.
Essentra artikelnummer:

20144227

Fabrikant artikelnummer:

20144227

11 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 7,861
100 - 249 € 7,076
250 - 749 € 6,291
750 + € 5,506
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 7,86

1 x € 7,861

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 40.0
d2 M6
d3 12.0
l2 11.0
h1 6.0
A/F 4.0
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Materiaal RVS 303
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op