Menu Search

Schouderschroef Dopkop M10 12.0 50.0 RVS 303

Passchroef met inbuskop en zeskantaandrijving. De diameter van de schouder is groter dan het draaddeel van de schroef. Kan worden gebruikt in plaats van een montagepen, deuvel, verbinding, schacht of waar glijdende beweging nodig is.
Essentra artikelnummer:

20144388

Fabrikant artikelnummer:

20144388

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 11,181
100 - 249 € 10,067
250 - 749 € 8,943
750 + € 7,829
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 11,18

1 x € 11,181

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 50.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
A/F 6.0
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Materiaal RVS 303
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op