Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
Materiaal: HDPE Kleur: Geel, Rood Serie: SR1126
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | SW1 | Draadmaat | Kleur | h | H | SW2 | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,101 - € 0,1171 | 1292 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
1/2
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,2953 - € 0,3428 | 1519 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
1-5/16
|
Geel
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,1543 - € 0,178 | 10995 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
M24 x 1.5
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,1751 - € 0,2047 | 1250 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
M26 x 1.5
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,2033 - € 0,2374 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
1-1/16
|
Geel
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,1527 - € 0,2033 | Vraag de levertijd aan hier |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,1115 - € 0,1294 | 34170 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
9/16
|
Geel
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,3621 - € 1,1094 | 1750 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
1-3/8
|
Geel
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,2196 - € 0,2582 | 114 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 1.5
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,0997 - € 0,0997 | 1238 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8
|
Geel
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,0881 - € 0,0997 | 21228 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
1/4
|
Geel
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,1587 - € 0,1854 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8
|
Geel
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,0936 - € 0,1096 | 3242 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16
|
Geel
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,2211 - € 0,2582 | 2334 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
1-3/16
|
Geel
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,1751 - € 0,2047 | Vraag de levertijd aan hier |
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
Geel
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,4645 - € 0,5387 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
M42 X 2.0
|
Geel
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,6307 - € 0,7316 | Vraag de levertijd aan hier |
2.165 in
55.0 mm
|
M52 X 2.0
|
Geel
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,3784 - € 0,4392 | 1035 Op voorraad |
1.535 in
39.0 mm
|
M36 x 1.5
|
Geel
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,3977 - € 0,4645 | Vraag de levertijd aan hier |
1.535 in
39.0 mm
|
M36 X 2.0
|
Geel
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,1294 - € 0,1294 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
5/8
|
Geel
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan