Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermkap houdt verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, auto-industrie en industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, HDPE, Nylon Kleur: Naturel, Geel, Rood Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | Kleur | h | Materiaal | H | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,4137 - € 0,5507 | 1000 Op voorraad |
2.008 in
51.0 mm
|
M45
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,4972 - € 0,5974 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
Geel
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Gas-schroefdraad
|
||
€ 0,3586 - € 0,9641 | Vraag de levertijd aan hier |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8
|
Geel
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Gas-schroefdraad
|
||
€ 0,6304 - € 0,7881 | 610 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
1-1/2
|
Geel
|
1.063 in
27.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Gas-schroefdraad
|
||
€ 0,1346 - € 0,6596 | 3667 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
M22
|
Geel
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,2022 - € 0,2346 | 2744 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
M10
|
Geel
|
0.394 in
10.0 mm
|
HDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,6303 - € 1,7523 | 1580 Op voorraad |
2.323 in
59.0 mm
|
1-3/4
|
Geel
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
Gas-schroefdraad
|
||
€ 0,1146 - € 0,5477 | 800 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2
|
Geel
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gas-schroefdraad
|
||
€ 0,3536 - € 0,9704 | 263 Op voorraad |
2.638 in
67.0 mm
|
2
|
Geel
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
Gas-schroefdraad
|
||
€ 0,5111 - € 0,5622 | 500 Op voorraad |
2.283 in
58.0 mm
|
M52
|
Geel
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
€ 0,1455 - € 0,7215 | 450 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
5/8
|
Geel
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Gas-schroefdraad
|
||
€ 0,3942 - € 0,7488 | 247 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
Geel
|
1.004 in
25.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,2905 - € 0,3515 | 500 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
3/4
|
Geel
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,4496 - € 1,4872 | 394 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
1-1/16
|
Geel
|
0.335 in
8.5 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,5504 - € 2,1852 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/2
|
Geel
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,209 - € 0,6156 | 6500 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4
|
Geel
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,2818 - € 0,7488 | 12799 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8
|
Geel
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,2275 - € 1,0219 | 3920 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
1/2
|
Geel
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,5834 - € 1,1022 | 2975 Op voorraad |
1.89 in
48.0 mm
|
1-5/8
|
Geel
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
€ 0,4895 - € 0,9283 | 7497 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
1-5/16
|
Geel
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan