Menu Search

Glijdende klem - voor massieve ronde stang 12.0 M4 Polyamide

De schuifklem voor massieve ronde staaf is perfect voor het snel plaatsen, vergrendelen, losmaken en herpositioneren van schuifstaven in toepassingen. De afleeslijn laat snelle, eenvoudige en nauwkeurige uitlijning toe. Worden vast bevestigd in een montage voor meer stabiliteit. Bestand tegen temperaturen tot 90°C.
Essentra artikelnummer:

20191252

Fabrikant artikelnummer:

20191252

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 65,739
10 - 19 € 59,165
20 - 49 € 55,878
50 - 99 € 52,591
100 + € 49,304
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 65,74

1 x € 65,739

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal hendel Polyamide
Handgreepkleur Zwart
d1 12.0
d2 M4
d3 6.0
h5 15.5
w2 36.0
W3 14.0
Allowable holding torque max. Nm 4.0
Allowable sliding torque max. Nm 400.0
Materiaal Polyamide
Goederencode 8466209800

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op