Schuifklemmen voor massieve ronde staven worden gebruikt om massieve ronde staven snel te plaatsen, vergrendelen en aan te passen in toepassingen. Het wordt gemonteerd voor een betere stabiliteit op een vaste positie in de montage.
Schuifklemmen kunnen voor gegleufde gaten voor een massieve glijdende of massieve ronde staaf zijn. Het trekt de spindel door de binnenveer met een kracht van 70 N om klapperen van de spindel te voorkomen. Ze zijn enkel geschikt voor rechte lineaire beweging van een massieve ronde staaf (niet meegeleverd) en zijn niet bestand tegen andere toegepaste spanningen.
Ze werden vaak gebruikt in talrijke industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartindustrie en medische apparaten. Het heeft tanden binnenin en grijpt vast elke 7,2 (=360/ 50).
Schuifklemmen voor massieve ronde staven worden gebruikt om massieve ronde staven snel te plaatsen, vergrendelen en aan te passen in toepassingen.
Materiaal: Polyamide Serie: SR33980
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | w2 | d1 | W3 | h1 | W1 | d2 | h2 | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 52,334 - € 69,778 | Vraag de levertijd aan hier |
51.0
|
20.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
||
€ 49,304 - € 65,739 | Vraag de levertijd aan hier |
36.0
|
12.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
||
€ 49,304 - € 65,739 | Vraag de levertijd aan hier |
36.0
|
12.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
||
€ 52,334 - € 69,778 | Vraag de levertijd aan hier |
51.0
|
15.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
||
€ 52,334 - € 69,778 | Vraag de levertijd aan hier |
51.0
|
16.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
||
€ 49,304 - € 65,739 | Vraag de levertijd aan hier |
36.0
|
8.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
||
€ 49,304 - € 65,739 | Vraag de levertijd aan hier |
36.0
|
10.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
||
€ 52,334 - € 69,778 | Vraag de levertijd aan hier |
51.0
|
16.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
||
€ 49,304 - € 65,739 | Vraag de levertijd aan hier |
36.0
|
8.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
||
€ 49,304 - € 65,739 | Vraag de levertijd aan hier |
36.0
|
14.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
||
€ 49,304 - € 65,739 | Vraag de levertijd aan hier |
36.0
|
14.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
||
€ 52,334 - € 69,778 | Vraag de levertijd aan hier |
51.0
|
15.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
||
€ 52,334 - € 69,778 | Vraag de levertijd aan hier |
51.0
|
20.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
||
€ 52,334 - € 69,778 | Vraag de levertijd aan hier |
51.0
|
12.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
||
€ 52,334 - € 69,778 | Vraag de levertijd aan hier |
51.0
|
12.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
||
€ 49,304 - € 65,739 | Vraag de levertijd aan hier |
36.0
|
8.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan