20191276
20191276
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 65,739 |
10 - 19 | € 59,165 |
20 - 49 | € 55,878 |
50 - 99 | € 52,591 |
100 + | € 49,304 |
Materiaal hendel | Polyamide |
---|---|
Handgreepkleur | Zwart |
d1 | 14.0 |
d2 | M4 |
d3 | 6.0 |
h5 | 15.5 |
w2 | 36.0 |
W3 | 14.0 |
Allowable holding torque max. Nm | 4.0 |
Allowable sliding torque max. Nm | 400.0 |
Materiaal | Polyamide |
Goederencode | 8466209800 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan