20192143
20192143
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 69,778 |
10 - 19 | € 62,80 |
20 - 49 | € 59,311 |
50 - 99 | € 55,823 |
100 + | € 52,334 |
Materiaal hendel | Polyamide |
---|---|
Handgreepkleur | Oranje |
d1 | 20.0 |
d2 | M5 |
d3 | 6.0 |
h5 | 15.5 |
w2 | 51.0 |
W3 | 12.5 |
Allowable holding torque max. Nm | 6.0 |
Allowable sliding torque max. Nm | 500.0 |
Materiaal | Polyamide |
Goederencode | 8466209800 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan