Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hose Service Plugs a are used to plug hydraulic hoses, while being maintained or repaired in the field. The conical form enables simple attachment to various hose sizes. Easy to install with as simple push-in and twist action.
Materiaal: Rubber Kleur: Geel Serie: SRF0071
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Producttype | Minimale maat | Maximale grootte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 27,3633 - € 30,4041 | 192 Op voorraad |
Small
|
0.040 in
1 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| € 43,2346 - € 48,0384 | 1 Op voorraad |
Large
|
0.470 in
11.9 mm
|
1.700 in
43.2 mm
|
||
| € 35,026 - € 38,917 | Vraag de levertijd aan hier |
Medium
|
0.160 in
4.1 mm
|
0.910 in
23.1 mm
|
||
| € 38,8563 - € 43,1739 | 393 Op voorraad |
Mixed
|
0.040 in
1 mm
|
1.700 in
43.2 mm