Menu Search

Greepvergrendeling

Deze handgreep voor HVAC-sloten is ontworpen om veiligheid te bieden en gemakkelijke toegang tot HVAC-omhulsels mogelijk te maken. Het biedt uitstekende weerstand tegen corrosie en slijtage. Het kan eenvoudig worden geïnstalleerd en biedt een betrouwbaar en veilig vergrendelingsmechanisme. Vergrendelingstype met dezelfde sleutels in gele kleur en gemaakt van staalmateriaal.
Essentra artikelnummer:

20048112

Oud artikelnummer:

012A1E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 3,2435
50 - 249 € 2,3168
250 + € 2,0852
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 3,24

1 x € 3,2435

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 20.0 mm
Totale breedte 46.0 mm
Totale lengte 125.0 mm
Materiaal behuizing Nylon
Kleur Geel
Sleuteltype Zonder sleutel
Goederencode 7318290090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op