HVAC slot is een buitensluitsysteem dat veiligheid biedt voor onder druk staande deuren. Het linker- en rechterslot kan worden geselecteerd met een T-greep of L-greep. Klanten die dit product kopen zijn mogelijk ook geïnteresseerd in ons assortiment tochtstrips.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Materiaal behuizing | Totale breedte | Sleuteltype | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 26,4165 - € 39,0188 | Vraag de levertijd aan hier |
7.988 in
202.9 mm
|
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
Zonder sleutel
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 8,0359 - € 12,5003 | 16 Op voorraad |
7.988 in
202.9 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
Zonder sleutel
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 9,4602 - € 14,7158 | Vraag de levertijd aan hier |
7.988 in
202.9 mm
|
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
Eurosleutel (5333)
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 28,5979 - € 42,2601 | 16 Op voorraad |
7.988 in
202.9 mm
|
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
Zonder sleutel
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 5,1079 - € 7,9457 | 151 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zonder sleutel
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 6,8395 - € 10,6393 | Vraag de levertijd aan hier |
7.988 in
202.9 mm
|
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
Eurosleutel (5333)
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 12,848 - € 14,2756 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Zamak
|
3.543 in
90.0 mm
|
Eurosleutel (5333)
|
2.638 in
67.0 mm
|
||
| € 13,4159 - € 18,9366 | 50 Op voorraad |
3.701 in
94.0 mm
|
Zamak
|
3.543 in
90.0 mm
|
Eurosleutel (5333)
|
2.638 in
67.0 mm
|
||
| € 12,1692 - € 17,1557 | 30 Op voorraad |
3.701 in
94.0 mm
|
Zamak
|
3.543 in
90.0 mm
|
Zonder sleutel
|
2.638 in
67.0 mm
|
||
| € 11,6458 - € 12,9398 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Zamak
|
3.543 in
90.0 mm
|
Zonder sleutel
|
2.638 in
67.0 mm
|
||
| € 2,0852 - € 3,2435 | Vraag de levertijd aan hier |
4.921 in
125.0 mm
|
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
Zonder sleutel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 34,6529 - € 51,215 | 143 Op voorraad |
7.988 in
202.9 mm
|
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
Eurosleutel (5333)
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 6,8395 - € 10,6393 | Vraag de levertijd aan hier |
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
Zonder sleutel
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| € 218,3203 - € 458,4728 | Vraag de levertijd aan hier |
3.701 in
94.0 mm
|
Zamak
|
3.543 in
90.0 mm
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan