20077686
612110121203E
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 49 | € 18,4209 |
50 + | € 13,0505 |
Totale hoogte | 67.0 mm |
---|---|
Totale hoogte | 2.638 in |
Totale breedte | 90.0 mm |
Totale breedte | 3.543 in |
Totale lengte | 94.0 mm |
Totale lengte | 3.701 in |
Bevestigingsgatlengte | 80.0 mm |
Bevestigingsgatlengte | 3.15 in |
Bevestigingsgatbreedte | 51.0 mm |
Bevestigingsgatbreedte | 2.008 in |
Grijpbereik | 0.886 in |
Grijpbereik | 22.5 mm |
Materiaal | Zamak |
Voltooien | Zwarte coating |
Kleur | Zwart |
Handgreeptype | Geen handgreep |
Vergrendelingstype | Gelijke sleutels |
Sleuteltype | Eurosleutel (5333) |
Vergrendelingsstijl | HVAC Latch |
Goederencode | 8301300000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan