Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gegleufde pluggen zijn ontworpen met een dubbele afdichtingsring aan de onderkant van de flens voor een stevige en betrouwbare afdichting. Het ontwerp omvat vijf volledige schroefdraden voor een stevige pasvorm. Biedt bescherming tegen vuil, stof, puin, vloeibare resten en corrosie. De kop is ontworpen om geen vloeistof vast te houden wanneer de plug op zijn plaats is bevestigd.
Deze afdichtpluggen zijn eenvoudig met de hand te installeren en te verwijderen. Het zeskantig ontwerp maakt het mogelijk om de plug aan te brengen of te verwijderen met een schroevendraaier, moersleutel, inbussleutel of dop. Het assortiment omvat een uitgebreid aanbod van afmetingen geschikt voor metrische, BSP- en UNF-schroefdraad.
Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen.
Materiaal: LDPE, PA, PE Kleur: Geel, Blauw Serie: SR1005, SR1007, SR1117
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Thread Sizes (All) | h | Kleur | Materiaal | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2656 - € 0,5921 | 5881 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
9/16-19
|
0.382 in
9.7 mm
|
Blauw
|
PE
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,2433 - € 0,5329 | Vraag de levertijd aan hier |
0.811 in
20.6 mm
|
5/8-19
|
0.35 in
8.9 mm
|
Blauw
|
PE
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,3561 - € 0,3725 | 12644 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
PA
|
Metrische schroefdraad
|
3
|
||
€ 0,4823 - € 0,5357 | 6833 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Geel
|
PA
|
Metrische schroefdraad
|
3
|
||
€ 0,3428 - € 0,7635 | Vraag de levertijd aan hier |
1.059 in
26.9 mm
|
7/8-15
|
0.5 in
12.7 mm
|
Blauw
|
PE
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,3339 - € 0,3517 | Vraag de levertijd aan hier |
1.28 in
32.5 mm
|
M26 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
PA
|
Metrische schroefdraad
|
3
|
||
€ 0,9958 - € 1,1071 | 1475 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Geel
|
PA
|
Metrische schroefdraad
|
3
|
||
€ 0,7672 - € 0,8073 | 1685 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Geel
|
PA
|
Metrische schroefdraad
|
3
|
||
€ 0,4333 - € 0,4778 | 6815 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
PA
|
Metrische schroefdraad
|
3
|
||
€ 0,4526 - € 0,4778 | 2522 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Geel
|
PA
|
Metrische schroefdraad
|
3
|
||
€ 0,6188 - € 0,65 | 2748 Op voorraad |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
PA
|
Metrische schroefdraad
|
3
|
||
€ 0,8221 - € 0,9126 | 873 Op voorraad |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Geel
|
PA
|
Metrische schroefdraad
|
3
|
||
€ 0,2552 - € 0,5422 | 22600 Op voorraad |
0.941 in
23.9 mm
|
3/4-17
|
0.441 in
11.2 mm
|
Blauw
|
PE
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,647 - € 0,6797 | 2059 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Geel
|
PA
|
Metrische schroefdraad
|
3
|
||
€ 0,8889 - € 0,9898 | 1444 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Geel
|
PA
|
Metrische schroefdraad
|
3
|
||
10074961 | € 0,1736 - € 0,2275 | 946 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.6
|
0.354 in
9.0 mm
|
Geel
|
PE
|
Metrische schroefdraad
|
2
|
|
€ 0,4081 - € 0,9131 | Vraag de levertijd aan hier |
1.311 in
33.3 mm
|
1-1/16-15
|
0.646 in
16.4 mm
|
Blauw
|
PE
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,3903 - € 0,9692 | 4000 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
1-15
|
0.429 in
10.9 mm
|
Blauw
|
PE
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,27 - € 0,2997 | 15997 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
PA
|
Metrische schroefdraad
|
3
|
||
€ 0,788 - € 0,831 | 2578 Op voorraad |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
PA
|
Metrische schroefdraad
|
3
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan