Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gegleufde pluggen zijn ontworpen met een dubbele afdichtingsring aan de onderkant van de flens voor een stevige en betrouwbare afdichting. Het ontwerp omvat vijf volledige schroefdraden voor een stevige pasvorm. Biedt bescherming tegen vuil, stof, puin, vloeibare resten en corrosie. De kop is ontworpen om geen vloeistof vast te houden wanneer de plug op zijn plaats is bevestigd.
Deze afdichtpluggen zijn eenvoudig met de hand te installeren en te verwijderen. Het zeskantig ontwerp maakt het mogelijk om de plug aan te brengen of te verwijderen met een schroevendraaier, moersleutel, inbussleutel of dop. Het assortiment omvat een uitgebreid aanbod van afmetingen geschikt voor metrische, BSP- en UNF-schroefdraad.
Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen.
Materiaal: LDPE, PA, PE Kleur: Geel, Blauw Serie: SR1005, SR1007, SR1117
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Thread Sizes (All) | h | Kleur | Materiaal | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2003 - € 0,4437 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1.6
|
0.354 in
9.0 mm
|
Geel
|
PA
|
Metrische schroefdraad
|
3
|
||
€ 0,2344 - € 0,5253 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
PA
|
Metrische schroefdraad
|
3
|
||
€ 0,1662 - € 0,5001 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8-20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
PA
|
BSP-schroefdraad
|
3
|
||
€ 0,2166 - € 0,4867 | Vraag de levertijd aan hier |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
PA
|
BSP-schroefdraad
|
3
|
||
€ 0,1597 - € 0,3354 | 43550 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
PE
|
Metrische schroefdraad
|
2
|
||
€ 0,3264 - € 0,4394 | 4953 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
M12 x 1.0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Geel
|
PE
|
Metrische schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,1587 - € 0,2125 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
M10 x 1.1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Geel
|
PE
|
Metrische schroefdraad
|
1
|
||
€ 0,1558 - € 0,3635 | 2110 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8-29
|
0.315 in
8.0 mm
|
Geel
|
PA
|
BSP-schroefdraad
|
3
|
||
€ 0,184 - € 0,552 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1.6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Geel
|
PA
|
Metrische schroefdraad
|
3
|
||
€ 0,3939 - € 0,8272 | 456 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
M20 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
PE
|
Metrische schroefdraad
|
2
|
||
€ 0,1597 - € 0,3354 | 11271 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
3/8-20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
PE
|
BSP-schroefdraad
|
2
|
||
€ 0,1349 - € 0,2834 | Vraag de levertijd aan hier |
1.024 in
26.0 mm
|
1/2-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
PE
|
BSP-schroefdraad
|
2
|
||
€ 0,1544 - € 0,3242 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-20
|
0.354 in
9.0 mm
|
Geel
|
PE
|
BSP-schroefdraad
|
2
|
||
€ 0,1014 - € 0,1577 | 10000 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
LDPE
|
Metrische schroefdraad
|
2
|
||
€ 0,0934 - € 0,1453 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8" x 29
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
LDPE
|
BSP-schroefdraad
|
2
|
||
€ 0,0941 - € 0,1465 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M10x1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
LDPE
|
Metrische schroefdraad
|
2
|
||
€ 0,097 - € 0,1509 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 2
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
LDPE
|
Metrische schroefdraad
|
2
|
||
€ 0,1207 - € 0,1877 | 2196 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2" x 15
|
0.531 in
13.5 mm
|
Geel
|
LDPE
|
BSP-schroefdraad
|
2
|
||
€ 0,1118 - € 0,1739 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
LDPE
|
Metrische schroefdraad
|
2
|
||
€ 0,0912 - € 0,1419 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M10 x 2
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
LDPE
|
Metrische schroefdraad
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan