Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0933 - € 0,1036 | 1428 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,0837 - € 0,0932 | 18494 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
€ 0,2319 - € 0,2449 | 83858 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,0351 - € 0,0351 | 1498471 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
10213612 | € 0,0361 - € 0,0435 | 4942 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
€ 0,4207 - € 0,4207 | 15434 Op voorraad |
Zwart
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
€ 0,0437 - € 0,0488 | 975 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,0492 - € 0,0546 | 20982 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
€ 0,143 - € 0,1584 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,0338 - € 0,0375 | 130 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,1317 - € 0,1455 | 18754 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,0411 - € 0,0411 | 7054 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,4365 - € 0,4365 | 67049 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,1484 - € 0,206 | 1678 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
€ 0,644 - € 0,644 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,0144 - € 0,0159 | 119000 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 3,458 - € 3,458 | 225 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,9466 - € 0,9985 | 300 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,0482 - € 0,0672 | 9013 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
€ 0,0381 - € 0,0381 | 878 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan